Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Pas de jeu au niveau du palier, pas de graissage :
iglidur dans un VTT pliant

Fiche signalétique

  • Solution requise : paliers lisses pour les différents logements du mécanisme de pliage du cadre du VTT
  • Exigences : résistance à l'usure, insensibilité à la saleté, à l'humidité, aux changements de température et aux vibrations, absence d'entretien, faible poids
  • Domaine d'utilisation : secteur des vélos, technique des VTT
La société autrichienne Tonkel Om handmades de Salzbourg met au point des vélos et des composants pour vélos sortant de l'ordinaire. Le VTT pliant One est l'un des projets phares de l'entreprise. Le cadre, pour lequel une demande de brevet a été déposée, peut être plié en 90 secondes seulement, sans outil, pour être ramené à une taille de 75 x 34 x 25 cm.
VTT pliant de Tonkel Om

Problème

Le mécanisme du cadre pliant a de nombreux paliers qui sont soumis à des sollicitations extrêmes tout terrain. Un tel vélo étant utilisé par tous les temps, les paliers doivent fonctionner sans problème en présence d'humidité, de boue, de poussière et de températures changeantes. Pour le grand nombre de logements largement dimensionnés, Thomas Schwaiger (alias « Tonkel Om ») avait donc besoin de paliers en un matériau qui soit aussi le plus léger possible.

Solution

Les paliers lisses iglidur cochent toutes les cases. Ces paliers en polymère hautes performances se sont intégrés à la perfection au mécanisme de pliage. Ils séduisent par leur faible poids et leur absence de graisse, mais aussi par leur durée de vie. Après une phase de test de deux ans sans entretien avec plusieurs milliers de kilomètres sur tous les terrains, ils ne présentaient pas le moindre jeu. Aucune raison donc de les remplacer. Si cela s'avérait nécessaire, l'échange peut être fait facilement et à un moindre coût.

Plus d'informations

iglidur dans un VTT

Triangle arrière, fourche, suspension, support de selle, etc. : autant d'usages possibles des paliers lisses sur les VTT
Découvrir

Nos paliers lisses

Vue d'ensemble de toutes les informations importantes sur les paliers lisses : pièces standard et pièces spéciales, nouveaux produits, tests en laboratoire, etc.
Aperçu


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.