Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Record pour CLAAS : entretien et mise au point plus courts grâce à des paliers lisses sans graisse

Fiche signalétique :

  • Produits requis : Paliers lisses de forme spéciale
  • Exigences : Livraison rapide
  • Secteur : technique agricole
  • Bénéfice pour le client : Palier lisse sur mesure moulé par injection en 7 jours avec le service FastLine, logements autolubrifiants, entretien minime, durée de vie et fiabilité élevées
     

Portrait de l'entreprise :

L'entreprise familiale CLAAS, fondée en 1913, est l'un des leaders mondiaux de la fabrication de machines agricoles. L'entreprise dont le siège est à Harsewinkel, en Westphalie, est le leader mondial des ensileuses. CLAAS est également leader sur le marché européen des moissonneuses-batteuses, autre segment clé.
Moissonneuse-batteuse CLAAS avec des paliers lisses iglidur

Problème

Pour un projet de moissonneuse-batteuse CLAAS, l'entreprise était à la recherche de paliers lisses iglidur adaptés à un nouveau logement. La structure complexe du module exigeait une forme qui ne se trouvait pas dans la vaste gamme catalogue igus. Cette forme spéciale ne pouvait donc être moulée par injection que dans un moule spécial. La conception, la fabrication et la validation en série d'un tel moule prennent en général plusieurs semaines.

Solution

Ce moule a toutefois pu être réalisé en un temps record avec le service FastLine igus. Grâce à l'optimisation et à l'automatisation conséquentes des processus de conception, de production et d'échantillonnage ainsi qu'à l'utilisation de machines extrêmement modernes, des pièces moulées par injection dans des moules fabriqués par le client peuvent atteindre le stade de la série en quelques jours. Il n'aura fallu que 7 jours après validation de la commande par CLAAS pour que la première pièce spéciale soit disponible pour des tests. La mise au point du module a donc pris beaucoup moins de temps et les besoins en entretien ont encore été réduits.


Des guidages sans graisse et sans entretien à longue durée de vie

Les paliers lisses iglidur contribuent à augmenter la fiabilité et la durabilité de machines aux performances en constante amélioration malgré leur complexité technique croissante. Ils n'ont pas besoin de graisse lubrifiante en service et n'ont donc pas besoin d'être graissés. L'entretien des paliers peut ainsi être réduit à un minimum. Une mesure efficace pour augmenter la productivité et la fiabilité des machines.
Moissonneuse-batteuse CLAAS sur le terrain
Les paliers lisses iglidur, une aubaine pour les moissonneuses-batteuses CLAAS

Des paliers lisses sur mesure moulés par injection en 7 jours avec le service FastLine igus

✅ Indication immédiate du prix
✅ Un palier lisse sur mesure en 7 jours
✅ Transparence maximale des prix grâce à la comparaison entre les méthodes de fabrication
✅ Un seul fournisseur, du moule au palier lisse
Service FastLine


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.