Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Modules linéaires hygiéniques et sans entretien dans un appareil de contrôle pour les boissons

Des systèmes de contrôle pour le secteur des boissons conformes aux normes alimentaires grâce à des paliers linéaires

Le secteur des boissons et des produits alimentaires étant soumis à des normes de sécurité extrêmement strictes pour la protection des consommateurs, les ingénieurs ont besoin de produits capables de se passer de lubrification externe. C'est la seule manière d'éviter une contamination des aliments ou des boissons. Vient s'y ajouter, notamment , l'aspiration à une résistance aux agents chimiques et à la corrosion, à une absence d'entretien et à une faible absorption d'humidité. Nos produits répondent à ces attentes et permettent un fonctionnement sûr pendant des années.

Fiche signalétique

  • Solution requise : tables linéaires drylin® SHT; chaînes porte-câbles easy chain®
  • Exigences :les systèmes de contrôle de grande qualité ne doivent contenir que des pièces de la plus grande qualité ; les normes de sécurité dans le secteur des boissons et des produits alimentaires exigent des produits qui fonctionnent sans graissage extérieur ; viennent s'y ajouter d'autres souhaits tels que la résistance aux agents chimiques et à la corrosion, l'absence d'entretien et la faible absorption d'humidité
  • Secteur : produits alimentaires, systèmes de contrôle
  • Avantage pour le client : les tables linéaires drylin® SHT sont résistantes à la corrosion et aux agents chimiques, elles sont exemptes d'entretien, sont faciles à nettoyer et n'exigent aucun graissage ; le client peut répondre à toutes les exigences en matière d'hygiène et permettre à son propre client d'utiliser les produits pendant des années ; à notre connaissance, les systèmes n'ont fait l'objet d'aucune plainte
Appareils de contrôle avec chaîne porte-câbles Afin de pouvoir exclure toute contamination des aliments, la société Indspect fabrique des appareils de contrôle spéciaux pour l'industrie des boissons.

Problème

La société Indspect GmbH se concentre surtout sur le secteur des boissons et fournit des dispositifs de contrôle pour les processus de contrôle industriels répondant aux exigences spécifiques du client. L'accent y est placé sur la convivialité des systèmes de mesure. Tout utilisateur doit pouvoir être en mesure d'utiliser les systèmes après une brève introduction, même  pour des mesures complexes. Chaque type d'appareil est donc équipé d'une interface graphique intuitive et d'une aide contextuelle. Indspect élabore une solution spécifique pour chaque application et offre conseil, assistance et formation du personnel. L'objectif des spécialistes en métrologie est de garantir l'utilisation de produits de haute qualité et de séquences d'opérations optimisées qui tiennent compte des conditions respectives sur site, ainsi qu'un contrôle de qualité optimal grâce à un standard de production élevé.
Les appareils de la société Indspect se composent d'un système de caméras avec des capteurs et ils ont fait leurs preuves dans la pratique. L'accent y est placé sur la diversité des contrôles : étiquettes, bouchons et leurs coloris, hauteur de remplissage, forme de la bouteille, défauts dans le verre et autres opérations techniques de production.
Les différents réglages sur les équipements exigent de la société Indspect des systèmes de contrôle haut de gamme qui font appel uniquement à des pièces de très grande qualité. Le secteur des boissons et des produits alimentaires étant soumis à des normes de sécurité extrêmement strictes pour la protection des consommateurs, les ingénieurs ont besoin de produits capables de se passer de lubrification externe.
Vient s'y ajouter, notamment , l'aspiration à une résistance aux agents chimiques et à la corrosion, à une absence d'entretien et à une faible absorption d'humidité.

Solution

Nous travaillons avec Indspect depuis des années sur les systèmes linéaires. Les modules linéaires drylin® SHT utilisés sont résistants à la corrosion et aux agents chimiques et ils n'ont pas besoin d'entretien. Ils sont faciles à nettoyer et ont une faible absorption d'humidité. Ils sont aussi légers et n'ont pas besoin de graissage supplémentaire. Les tables linéaires à vis sont recommandées pour les milieux agressifs. Une version en inox avec des composants en acier résistants à la corrosion répond aux exigences les plus strictes du secteur alimentaire.
Le fabricant connaissait déjà les produits en raison de collaborations passées. Il peut ainsi remplir tous les critères d'hygiène et réduire le processus de vieillissement. Les produits peuvent donc être utilisés pendant des années.
Caméra et éclairage suivent lors des réglages dans les appareils de la société Indspect. Une table linéaire drylin® SHT a été utilisée ici presque dès le début. Une chaîne porte-câbles allant avec a été rajoutée plus tard. Elle protège les câbles sur les gros appareils qui font appel à de multiples caméras et rend le fonctionnement fiable. La chaîne porte-câbles easy chain® de la série E14 peut être remplie facilement et rapidement dans le rayon externe. Un système à boutons pression maintient bien les maillons entre eux. Le petit pas garantit un déplacement régulier et silencieux.
Les systèmes n'ont fait l'objet d'aucune plainte rapportée à ce jour. Les équipements ne reviennent au fabricant que s'il doivent être transformés ou si un module doit être complété. Un entretien n'est pas nécessaire en raison de l'absence de graisse sur les systèmes linéaires. Les systèmes linéaires sont ainsi parvenus à répondre dès le début aux grands espoirs placés en eux par le secteur alimentaire. Cette satisfaction vaut aussi pour la commande d'unités entières, des tables linéaires par exemple. Il n'y a alors aucun travail de montage à assurer.

« Aucune plainte ne m'est parvenue jusqu'à présent. Les équipements nous reviennent uniquement si un élément doit être transformé ou si quelque chose doit être rajouté. Quant à l'entretien, il est inexistant en raison de l'absence de graisse des systèmes linéaires. »

Michael Pfeiffer, Responsable de la conception chez Indspect
Table linéaire drylin SHT Les différents mouvements des équipements exigent des pièces de grande qualité. C'est la raison pour laquelle les ingénieurs ont fait appel à une table linéaire drylin® SHT.
Table linéaire drylin La table linéaire renferme des douilles en tribopolymères. Elles sont sans graisse et conviennent donc parfaitement à un emploi dans le secteur alimentaire.
Chaîne porte-câbles de la série E14 Une chaîne porte-câbles de la série E14 protège bien les câbles en mouvement.
drylin® SHT La version en inox de la table linéaire drylin® SHT avec composants en acier résistants à la corrosion répond aux exigences les plus strictes du secteur alimentaire. Elle est facile à nettoyer et résiste aux produits de nettoyage agressifs.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.