Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Tables linéaires à vis drylin® SHT

Configuration en ligne et livraison rapide

Les tables linéaires de la série drylin SHT permettent un déplacement entièrement sans graisse tout en garantissant une grande précision et une grande robustesse de tous les composants. Elles peuvent être configurées de manière individuelle avec des arbres et des vis en différents matériaux, différentes longueurs de chariot et des fonctions supplémentaires. Un entraînement électrique des tables linéaires à l'aide de moteurs pas à pas à vis drylin E est possible en plus de l'entraînement manuel.

Avantages :

  • Longueurs au choix
  • Version haute température disponible
  • Système à plusieurs chariots configurable en option
  • Version tête bêche configurable en option
Table linéaire à vis drylin SHT

SHT : série standard

  • Trois tailles au choix
  • Différents matériaux d’arbres et de vis disponibles
  • Conformité FDA avec de l'acier inoxydable en option

Série SHT standard
Table linéaire en inox à entraînement à vis

SHT : inox

  • Résistance aux agents chimiques
  • Très grande robustesse
  • Variante conforme aux exigences du FDA disponible
Série SHT-ES
Table croisée SHT XY avec entraînement à vis

Table croisée SHT-XY

  • En version standard ou préchargée
  • Grande précision & très grande rigidité
  • Alignement précis grâce à une fabrication CNC
Tables croisées SHT XY / SHT-PL XY
Table linéaire à entraînement à vis pour applications horizontales

SHT-FF : à avance rapide

  • A mécanisme à fermeture rapide
  • Réglage rapide et précis
  • Structure agissant comme un frein
Série SHT-FF
Série SHTP mini

SHT éco et SHTP éco

  • Très faible poids
  • Produit très économique
  • Résistance à la corrosion
Série SHT éco
Table linéaire à vis pour fortes charges

SHTC : Heavy Duty

  • Pour charges jusqu'à 25.000 N
  • Course maximale de 1 500 mm
  • Convient aussi aux systèmes à plusieurs chariots
Série SHTC Heavy Duty

Configuration en ligne d'une table linéaire à vis sur mesure

  • Votre table linéaire à vis SHT sur mesure en quelques opérations seulement
  • Configuration optionnelle d'une plaque d'entraînement individuelle
  • Elaboration automatique d'un modèle 3D de la table linéaire
  • Export de la table linéaire en de nombreux formats 2D et 3D
  • Plan coté 2D du module au format PDF
  • Nomenclature complète téléchargeable au format PDF
  • etc.
Configuration d'une table linéaire à vis SHT
Configuration en ligne de tables linéaires à vis igus drylin SHT

Moteurs pas à pas à vis drylin E

igus propose des moteurs pas à pas puissants pour un entraînement motorisé de la vis de la table linéaire. Les moteurs sont disponibles en trois tailles : NEMA11, NEMA17 et NEMA23. La combinaison à une vis dryspin garantit un centrage précis et une longue durée de vie de toute l'unité linéaire.
 
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis
Moteurs pas à pas pour vis drylin E

Accessoires techniques drylin® : commandes

  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique
Accessoires
Accessoires pour modules et axes linéaires drylin

Exemples d'applications avec des tables linéaires à vis drylin SHT




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.