Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Guidages linéaires à entraînement à vis drylin® SAW

Dynamiques grâce à la vis montée sur roulements à billes

Le rail haut venant de la gamme drylin W constitue la base indéformable des modules linéaires SAW. Cette structure haute et la vis montée sur roulements à billes en standard font que les guidages linéaires SAW conviennent à la perfection au raccordement direct de moteurs pas à pas ou à courant continu. Des rainures profilées optionnelles permettent d'installer des capteurs en un point quelconque et des plaques d’adaptation pour pouvoir mettre en place des systèmes pluriaxiaux.

Domaines d’application type :

  • Tâches de positionnement
  • Portiques
  • Changements de format
  • Réglages en hauteur
  • Scanners 3D

Guidage linéaire à entraînement à vis drylin SAW

SAW : dynamique et de forme haute

  • Robuste forme haute en 4 tailles
  • Pour positionnement manuel ou déplacement motorisé
  • Stabilité élevée

Achat de guidages linéaires drylin SAW
Guidage linéaire court et compact à entraînement direct SAWC

SAWC : entraînement direct

  • Version courte grâce à l'entraînement direct
  • Rapport optimisé entre la longueur utile et la longueur totale
  • Mouvement amélioré & forme compacte
Achat de guidages linéaires SAWC
Unité linéaire économique drylin SAWP de la gamme éco

SAWP : module linéaire extrêmement léger

  • Unité linéaire dynamique
  • Rail en carbone léger
  • Structure robuste
  • Courses jusqu’à 300 mm
Achat de guidages linéaires SAWP en carbone

Configurer en ligne des modules linéaires igus

Configurer une table linéaire à vis sur mesure


  • Configuration, alignement, commande, en option avec les accessoires correspondants (molette, renvois d'angle, etc.)
  • Indication du prix et du délai de livraison de votre configuration
  • Ajout au panier très simple, commande à partir de 1 unité
  • Elaboration de rapports au format PDF avec nomenclature, résultats du calcul de la durée de vie & paramètres de l'application
Recherche de produits pour la technique d’entraînement drylin

Moteurs pas à pas à vis drylin E


igus propose des moteurs pas à pas puissants pour un entraînement motorisé de la vis du module linéaire. Les moteurs sont disponibles en trois tailles : NEMA11, NEMA17 et NEMA23. La combinaison à une vis dryspin garantit un centrage précis et une longue durée de vie de tout le module linéaire.
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis
Moteurs pas à pas pour vis drylin E

Boutique en ligne modules linéaires igus

Modules linéaires drylin® en un clic...

...modules linéaires entièrement confectionnés, prêts à raccorder, en des courses de 250 et 500 mm, à commander dans la boutique en ligne.

  • Avec entraînement à vis ou à courroie crantée
  • 2 courses définies pour chaque système
  • Flexibilité avec la plaque d'entraînement pour fonctionnement manuel  et électrique Prêts à monter avec poignée de blocage, indicateur de position et molette pour des déplacements rapides et reproductibles 
  • Pas besoin de recherche et de configuration compliquées
  • Travail d'étude réduit, pdf et fichier CAO étant disponibles dans la boutique en ligne
Boutique modules linéaires

Accessoires techniques drylin® : commandes

  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique
Accessoires
Accessoires pour modules et axes linéaires drylin

Exemples d'applications réalisées par nos clients




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.