Modules linéaires à courroies crantées en 3 entraxes de 120/160/200 mm. L'élargissement des entraxes permet à l'unité linéaire d'absorber un couple plus élevé. La nouvelle unité linéaire modulaire séduit en outre par un dynamisme encore meilleur et l'absorption de charges plus élevées. L'unité linéaire à courroie crantée est disponible entièrement en aluminium anodisé ou en acier inox résistant à la corrosion.
Large courroie ronde pour une grande performance
Réglage central de la courroie au niveau du chariot
Système basé sur le guidage linéaire sans graisse drylin® W
Référence : | Poids kg sans course | 100 mm de course | Course maxi | Transmission | Denture | Charge radiale maxi | Matériau courroie | Tension courroie | Vitesse maxi | Couple moteur maxi | Couple à vide | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm/tr] | [N] | [N] | [N] | ||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 5,36 | 0,386 | 3000 | 144 | 3000 | 5 | 15 | 1 | 929,27 USD | ||||
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 5,36 | 0,386 | 3000 | 144 | 3000 | 5 | 15 | 1 | 3.535,81 USD | ||||
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 5,78 | 0,426 | 3000 | 144 | 3000 | 5 | 15 | 1 | Sur demande | ||||
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 5,78 | 0,426 | 3000 | 144 | 3000 | 5 | 15 | 1 | Sur demande | ||||
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 6,2 | 0,466 | 3000 | 144 | 3000 | 5 | 15 | 1 | Sur demande | ||||
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 6,2 | 0,466 | 3000 | 144 | 3000 | 5 | 15 | 1 | 3.823,75 USD |
Référence : | Longueur du chariot | Largeur de la courroie crantée | A | Al | H | E2 | E3 | E4 | C4 | lt | ha | lz | l | d2 | Ecart de position maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h7 | |||||||||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | 929,27 USD | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | 3.535,81 USD | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sur demande | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sur demande | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sur demande | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | 3.823,75 USD |
Référence | d3 | g3 | D | K | at | t2 | lu | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pour DIN912 - M6 | [mm] | [mm] | [mm/tr] | |||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 40 | 144 | 929,27 USD | ||
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 40 | 144 | 3.535,81 USD | ||
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 40 | 144 | Sur demande | ||
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 40 | 144 | Sur demande | ||
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 40 | 144 | Sur demande | ||
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 40 | 144 | 3.823,75 USD |