Bande magnétique protégée
Options de fixation par coulisseaux
Blocage manuel au niveau du chariot
Fixation autoportante
Profilé AWMQ-20 longueur maxi 1.500 mm
Capteur intégré au chariot, gain de place
Référence | M maxi | L | B | B1 | B2 | H | H1 | E | Q | ts | f1 | f2 | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | Bride support d’axe + chariot + course | h7 | |||||||||||||
QKM-01-20 | 10 | 28 + 94 | 94 | 45 | 58 | 155 | 46 | 20 | 6,2 | 4,5 | 15,5 | 33 | Sur demande | ||
QKM-02-20 | 10 | 28 + 94 | 94 | 45 | 58 | 92 | 46 | 20 | 6,2 | 4,5 | 15,5 | 33 | Sur demande |
Propriétés de l´afficheur de mesure | ||
---|---|---|
Principe de mesure | Incrémentale, avec valeur absolue. Fonctionnement à pile | |
Affichages | Ecran LCD, chiffres d'une hauteur de 7,5 mm | |
Précision | 0,1 mm maxi | Affichage/plage d'affichage | -99 999 …+99 999 |
Fonction | Sens de mesure, point zéro, unité (mm, pouces), activation préréglage possible | |
Alimentation | Pile 1/2 AA, 3,6 V intégrée, durée de vie jusqu'à 4 ans | |
Capteur magnétique | Montage fixe (externe) | forme | Dans boîtier |
Logement | plastique | |
Type de protection | Affichage IP54 Capteur IP67 |
|
Température d'emploi | 0…+50°C | |
Humidité de l'air | 35-85% | |
Vitesse de déplacement | 2,5 m/s max. | |
Clavier de l´affichage | 3 touches de fonction |