100% sans graisse
transmission directe de la force par crémaillère
Dynamisme élevé
Petit et léger
Combinaison de matériaux : profilé en aluminium / crémaillère en plastique
Accessoires : plaques adaptatrices et équerres de raccordement
Complément aux portiques à 2 ou 3 axes
Faibles charges jusqu'à 1 kg environ
Référence | Course maxi | Charge axiale maxi | A | A1 | H | E1 | E2 | l | hw | f | lt | ts | tg | sg | AM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[N] | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ||||||||||||||
GRW-0630 | 150 | 10 | 54 | 80,5 | 20 | 45 | 40 | 110,5 | 42,5 | 4 | 15 | 0 | M4-8 | 121,4 | 358,11 USD |