Afficheur externe
Positionnement libre
Peut être monté sur les profilés de construction en aluminium
Adaptation horizontale ou verticale
Sans graisse
Référence | A | C | A2 | C2 | K2 | H2 | Am | Bm | Tm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Longueur | ±0,17 | ||||||||
WKMEDR(L)*-10-80-10-… | 107 | 100 | 94 | 87 | M6 | 24 | 82 | 51 | 25 | Anfragen |
Ah | Bh | Ch | Sh | Kh | Th | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMY-0301 | 61 | 125 | 40 | 14 | 5,4 | 22 | Sur demande | |
WMY-0302 | 94,5 | 92 | 70 | 14 | 5,4 | 22 | Sur demande |
Données techniques | |
---|---|
Principe de mesure | Incrémentale, avec valeur absolue. Fonctionnement à pile |
Affichages | Ecran LCD à capteur intégré, indépendant du secteur |
Précision | 0,1 mm maxi |
Reproductibilité | ± 1 décimale |
Affichage/plage d'affichage | -99 999 …+99 999 |
Fonction | Fonction mesure de chaîne et remise à zéro |
Saisie directe de la valeur offset | |
Alimentation | Pile intégrée, durée de vie jusqu'à 10 ans |
Capteur magnétique | Montage fixe |
forme | Dans boîtier |
Logement | Zinc moulé |
Type de protection | IP20 (ensemble de l'appareil) |
IP60 (côté affichage) | |
Température d'emploi | 0…+60°C |
Humidité de l'air | 95% h.r. Pas de condensation |
Vitesse de déplacement | 3,5 m/s max. |