Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

iglidur® H1 - tableau des matériaux

Tableau des matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® H1 Procédure de test
Densité g/cm³ 1,53
Couleur blanc crème
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,3
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,06 - 0,20
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,8

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 2800 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 55 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 78
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 80
Dureté Shore D 77 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +200
Température maximum d'emploi à courte durée °C +240
Température inférieure d'utilisation °C -40
conductivité thermique [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) [K-1 x 10-5] 6 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux

Graphique01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses en iglidur® H1
 

Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® H1 d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier
 
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]

 
Les Paliers Lisses en iglidur® H1 ont été mis au point spécialement pour les applications dans des conditions extrêmes. Ils se distinguent par une résistance à l'usure extrêmement élevée et d'excellents coefficients de frottement, même dans les applications où les paliers sont exposés à des températures élevées et à des agents chimiques agressifs. Les Paliers Lisses en iglidur® H1 peuvent être utilisés sans lubrifiant ; dans les milieux humides, le fluide environnant peut faire l'effet d'un lubrifiant supplémentaire.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (80 MPa dans +20 °C)

X = Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® H1 baisse à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
 
La fig. 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® H1 en présence de charges radiales. Parmi les matériaux iglidur® H, l'iglidur® H1 est celui qui possède la plus grande élasticité. Il convient d´en tenir compte pour les applications à fortes pressions de surface ou en présence de charges de bord.

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 2 1,0 5
à courte durée 2,5 1,5 7

Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

Des vitesses de glissement allant jusqu´à 2 m/s sont possibles en rotation à sec avec des Paliers Lisses en iglidur® H1 en raison de leurs excellents coefficients de frottement. En service linéaire, il est possible d'aller jusqu'à 5 m/s. Les vitesses indiquées dans le tableau 02 sont des valeurs limites pour des charges extrêmement minimes du palier. En présence de charges plus élevées, la vitesse admissible diminue avec la charge supplémentaire en raison des limites du facteur p x v.

iglidur® H1 Températures d'emploi
minimum - 40 °C
maximum, en continu + 200 °C
maximum, à courte durée + 240 °C
Fixation axiale supplémentaire
à partir de
+ 80 °C
Tableau 03: Températures limites pour l'iglidur® H1

Températures

L´ iglidur® H1 est un matériau très résistant aux températures élevées. Les températures régnant dans le palier ont aussi une influence sur l´usure de celui-ci. L´usure augmente à mesure qu´augmente la température. Dans le cas de l´iglidur® H1, cette hausse est toutefois très faible. Une sécurisation supplémentaire est nécessaire aux températures supérieures à +80 °C.

. Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,
p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
. Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

Le coefficient de frottement se modifie tout comme la résistance à l´usure à mesure que la charge et la vitesse de glissement augmentent (graphiques 04 et 05).
iglidur® H1Fonctionnement
à sec
GraisseHuilesEau
Coefficients de
frottement µ
0,06 - 0,20,090,040,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® H1 avec de l´acier
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Graphique 06 : usure en rotation avec des arbres en différents matériaux Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

matières d´arbres

Les graphiques 06 et 07 montrent un extrait des résultats de tests effectués dans le laboratoire igus® avec des arbres en différents matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® H1.
 
Les paliers lisses en iglidur® H1 ont un excellent comportement à l'usure, tant en rotation qu'en oscillation en combinaison avec des axes en différents matériaux. Avec les axes en V2A notamment, l'iglidur® H1 offre un très faible taux d'usure, tant en rotation qu'en oscillation. Les Paliers Lisses en iglidur® H1 ont aussi une durée de vie élevée avec les arbres en aluminium à revêtement dur dans les applications en rotation en présence de charges faibles à moyennes.
Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec du Cf53, en fonction de la charge
 
Y = usure [μm/km]
 
A= Cf53
B= chromé dur
C= V2A
D= St37
 
rose = oscillation
bleu = rotation

Agents Tenue
Alcools +
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués + à 0
Acides forts + à -
Bases diluées +
Bases fortes + à -
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante[+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® H1


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1012 Ωcm
Résistance superficielle > 1011 Ω
Les Paliers Lisses en iglidur® H1 sont électriquement isolants.

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses en iglidur® H1- résistent bien aux produits chimiques. Ceux-ci peuvent même faire effet de lubrifiant. Par contre, l'iglidur® H1 ne résistent pas aux acides chauds oxydants et à certains autres produits chimiques particulièrement agressifs.

Rayonnements radioactifs

Résistant jusqu´à un rayonnement radioactif d´une intensité de 2 x 102 Gy.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses en iglidur® H1 ne résistent que sous réserves aux rayons UV. La surface de l'iglidur® H1 devient plus rugueuse face aux intempéries, l'usure augmente. Il convient donc d'examiner au cas par cas s'il est possible d'utiliser de l'iglidur® H1 pour des paliers directement exposés aux intempéries.

Vide

Lors d´une utilisation sous vide, il convient de tenir compte du fait que les particules d´eau, même si elles sont peu nombreuses, s´évaporent. Rien ne s´oppose formellement à une utilisation sous vide.


Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 0,1 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,3 % du poids

Tableau 06: L'absorption d'humidité par les Paliers iglidur® H1
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité des Paliers Lisses en iglidur® H1 est d´environ 0,1 % de leur poids en climat normal. La limite de saturation dans l´eau est d´environ 0,3 % du poids. L'iglidur® H1 convient donc très bien aux applications en milieu mouillé.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® H1
F10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 07 : Tolérances importantes en vertu de ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de mise en place

Les Paliers Lisses en iglidur® H1 sont prévus pour être emmanchés sur des arbres à tolérance h (au moins h9 recommandé).
 
Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se règle de lui-même avec une tolérance F10. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.