Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Une unité linéaire a une durée de vie plus de 2 fois supérieure à celle exigée

Le test numéro 428 effectué dans le laboratoire de tests igus® s'est attaché à examiner l'usure de la table linéaire spéciale dans le cadre d'un test de durée de vie. La table linéaire spéciale a été installée et testée en service continu avec les paramètres de test suivants :

Paramètres de test :

Course : 315 mm

Charge : 250 N (radiale, centrée)

Vitesse : 0,22 m/s

Temps de pause : 1 s

Vis : filet hélicoïdal, 10 x 25 mm

Ecrou : SWZ-W-3008 (longueur : 30 mm)

Structure de l'essai : montage horizontal Structure de l'essai : montage horizontal

Résultat de l’essai :

Nombre de cycles atteint jusqu'à l'interruption : 544.000 cycles

Jeu axial après l'essai : env. 0,6 mm

Couple après l'essai : 0,8 Nm


L'unité linéaire fonctionnait encore lorsque l'essai a été interrompu.
Courant absorbé sur la durée de l'essai : 1. courant(A) | 2. nombre de cycles Courant absorbé sur la durée de l'essai : 1. courant(A) | 2. nombre de cycles

Conclusion :

L'unité linéaire testée dépasse de plus de 2 fois la durée de vie exigée. Au lieu des 200.000 cycles exigés, elle avait atteint 544.000 cycles lorsque l'essai a été arrêté.
Vis / palier, « solution à bague pour piston » après l'essai Vis / palier, « solution à bague pour piston » après l'essai


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.