Longueurs : 300 mm, 500 mm et 1000 mm (zone flexible)
Matériau : Arbre flexible : acier bruni, protection en plastique : Rilsan, pièce de raccordement : inox 1.4305
Pour tous les diamètres de tourillon (10, 12, 14 mm).
Mise en place flexible.
Compact.
Réf. | d1 | d2 | d3 | d4 | l2 | sg | E1 | E2 | E3 | L | L totale | n maxi |
T maxi |
Rayon de courbure mini |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | ||||||
FS-06-300-Z12X120-AA | 14H7 | 21 | 6 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 300 | 457 | 100 | 3 | 105,83 USD | ||||
FS-06-500-Z12X120-AA | 14H7 | 21 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 500 | 657 | 100 | 3 | 114,16 USD | |||||
FS-08-500-Z12X120-AA | 14H7 | 21 | 8 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 500 | 657 | 100 | 4,5 | 129,28 USD | ||||
FS-08-1000-Z12X120-AA | 14H7 | 21 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 1000 | 1157 | 100 | 4,5 | 146,29 USD |
Référence | Matériau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
STY-WT-213 | ||||||
STY-WT-214 | ||||||
STY-WT-215 |