Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

drylin® T - Données techniques

Rail de glissement
Matière Aluminium, extrudé
Matériau : AlMgSi0,5
Revêtement Anodisé dur, 50 µm
dureté 500 HV
Chariot de guidage
Corps Aluminium, extrudé
Matériau : AlMgSi0,5
Revêtement Aluminium anodisé , E6/EV1
éléments de glissement Paliers Lisses sans entretien iglidur® J
Vis et ressorts Acier inoxydable
Matière couvercle Polymères (TW-01/TWA-01), Acier (TW-02)
Vitesse de glissement maxi 15 m/s
Plage de températures de -40°C à +90°C
Tableau 01 : drylin® – Données techniques
drylin T

drylin® T dans l'industrie de l'emballage

Propriétés particulières

Leur faible inertie de masse autorise de fortes accélérations et des vitesses (en pointe) extrêmes allant jusqu'à 30 m/s

Les systèmes de guidages drylin® T fonctionnent à sec et sont, par conséquent, insensibles à la saleté. La saleté ne peut s'accumuler sur les lubrifiants.

Sans lubrifiant, ils conviennent tout particulièrement aux secteurs alimentaire et médical ainsi qu'aux applications dans les salles blanches.

De par leur résistance à la corrosion, les guidages linéaires sur rail drylin® T conviennent également aux applications immergées.

Ils ne craignent pas le lavage à haute pression

Ils amortissent les vibrations et sont silencieux

L'association aluminium anodisé et iglidur® J permet un couple de décollage extrêmement faible.

drylin® T est dimensionnellement interchangeable avec les systèmes à circulation de billes standard.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une surface technique. La couleur variera certainement en fonction de l'épaisseur du revêtement.


Capacité de charge admissible, statique, de DryLin® T


Version C0Y C0(-Y) C0Z M0X M0Y M0Z
  [kN] [kN] [kN] [Nm] [Nm] [Nm]
04-07 0,2 0,2 0,1 1,2 0,6 0,6
04-09 0,48 0,48 0,24 3,4 1,8 1,8
04-12 0,96 0,96 0,48 9,2 4,4 4,4
04-15 1,4 1,4 0,7 17 8 8
01-15 4 4 2 32 25 25
01-20 7,4 7,4 3,7 85 45 45
01-25 10 10 5 125 65 65
01-30 14 14 7 200 100 100
Tableau 02 : drylin® – capacité de charge admissible, statique
Fig. 01 : Désignation des axes

Capacité de charge admissible, dynamique, de DryLin® T

X = vitesse v [m/s]
Y = charge F [N]
A = axe y
B = axe z

Fig. 02 : drylin® T – capacité de charge admissible, dynamique


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.