Propriétés générales | Unité | iglidur® J | iglidur® X | iglidur® J200 | Méthode de vérification |
Densité | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,72 | |
Couleur | jaune | noir | gris foncé | ||
Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. | % du poids | 0,3 | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
Absorption maxi d'eau | % du poids | 1,3 | 0,5 | 0,7 | |
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier | µ | 0,06 - 0,18 | 0,09 - 0,27 | 0,11 - 0,22 | |
Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,34 | 1,32 | 0,33 | |
Propriétés mécaniques | |||||
Module d'élasticité transversale | MPa | 2.400 | 8.100 | 2.800 | DIN 53457 |
Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 73 | 170 | 58 | DIN 53452 |
Résistance à la compression | MPa | 60 | 100 | 43 | |
Pression de surface statique admissible (20 °C) | MPa | 35 | 150 | 23 | |
Dureté Shore D | 74 | 85 | 70 | DIN 53505 | |
Propriétés physiques et thermiques | |||||
Température maxi d’emploi en continu | °C | +90 | +250 | +90 | |
Température maxi d'emploi à courte durée | °C | +120 | +315 | +120 | |
Température minimum d’emploi | °C | -50 | -100 | -50 | |
Conductivité thermique | [W/m x K] | 0,25 | 0,6 | 0,24 | ASTM C 177 |
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 5 | 8 | DIN 53752 |
Propriétés électriques | |||||
Résistance spécifique | Ωcm | > 1013 | < 105 | > 108 | DIN IEC 93 |
Résistance superficielle | Ω | > 1012 | < 103 | > 108 | DIN 53482 |
Propriétés générales | Unité | iglidur® E7 | iglidur® A180 | Méthode de vérification |
Densité | g/cm³ | 1,05 | 1,46 | |
Couleur | gris foncé | blanc | ||
Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. | % du poids | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
Absorption maxi d'eau | % du poids | 0,1 | 1,3 | |
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier | µ | 0,05–0,23 | ||
Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,31 | ||
Propriétés mécaniques | ||||
Module d'élasticité transversale | MPa | 1.477 | 2.300 | DIN 53457 |
Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 22 | 88 | DIN 53452 |
Résistance à la compression | MPa | 78 | ||
Pression de surface statique admissible (20 °C) | MPa | 18 | 28 | |
Dureté Shore D | 61 | 76 | DIN 53505 | |
Propriétés physiques et thermiques | ||||
Température maxi d’emploi en continu | °C | +70 | +90 | |
Température maxi d'emploi à courte durée | °C | +90 | +110 | |
Température minimum d’emploi | °C | -50 | -50 | |
Conductivité thermique | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 | |
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 | |
Propriétés électriques | ||||
Résistance spécifique | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 | |
Résistance superficielle | Ω | > 109 | < 1011 | DIN 53482 |