Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Unité de levage et de pivotement drylin® HSQ


L'unité de levage et de pivotement drylin® est basée sur un entraînement à crémaillère à profilé carré en aluminium revêtu et un élément à couronne d'orientation à denture intégrée accueillant la courroie crantée. Le logement des deux sens de mouvement est assuré à l'aide d'éléments en polymères hautes performances iglidur® et est totalement sans graisse et sans entretien. La combinaison entre polymères et aluminium permet d'avoir une structure ultra légère et peut être configurée avec des moteurs pas à pas drylin® E prêts à monter
 

Profilé carré creux, denté, avec revêtement trempé et à l'abri de la corrosion

Profilé carré creux, denté, avec revêtement trempé et à l'abri de la corrosion

Structure modulaire

Entraînement : moteur pas à pas NEMA11


Domaines d'applications types :Pipeteuses, technique de laboratoire et d'analyse, systèmes à pinces, systèmes de pick & place, technique médicale, etc.
Unité de levage et de pivotement HSQ

Gamme de produits unité de levage et de pivotement

Cotes [mm]

Référence : F
[g]
vL vR Lmaxi
±0,15
(Ds)
±0,15
A B
±0,15
H1 (H2)
±0,3
(H3) E1 E2 E3 Q tg
h9
S  
HSQ-10-1440-… 300 0,5 0,4 200 168 177 72 40 89 67 36 16 140 7,5 5,3 10  Demander

 
Exemple de commande
HSQ-10-1440-A-xxx-17-L-11-L
(avec moteur pas à pas NEMA17/11 à cordon)
HSQ-10-1440-A-xxx-17-E-11-E
(avec moteur pas à pas NEMA17/11 à codeur)
Autres moteurs sur demande/capteurs adaptés disponibles

Plaque de raccordement pour pince pneumatique

Cotes [mm]

Référence : Q ls L H B B1 B d B3 B4 d1
STZ-Q10-01-AM 7,5 15 19 25 45 27 12 4 30,5 10 3,5

 Demander

Déclencheur de capteur avec goupille cylindrique de déclenchement

Cotes [mm]

Référence : B A H A1 Q
Q10-IA-01 7 28,5 13 12,8 7,5

 Demander

prêt à expédier en 24 heures drylin® E, « E » comme électrique

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

prêt à expédier en 24 heures

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.