Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Paliers hygiéniques et sans graisse dans un appareil de nettoyage de smartphones aux UV

Les douilles linéaires à faible niveau sonore ont été installées avec des exigences élevées en termes d'hygiène.

Les bactéries s'accumulent vite sur les tablettes et autres appareils mobiles dès qu'on les touche. Cela pose de gros problèmes, notamment dans des milieux tels que les hôpitaux ou le secteur du traitement de produits alimentaires. Les appareils mobiles des patients, des visiteurs et du personnel doivent donc être désinfectés régulièrement. Les désinfectants normaux risquant toutefois d'attaquer les surfaces, la société américaine CleanSlate UV a mis au point un appareil de nettoyage aux UV. L'appareil de CleanSlate UV tue les bactéries avec une grande efficacité, sans endommager les appareils, à l'aide de rayons UV et de nos axes linéaires sans graisse.

Fiche signalétique

  • Solution requise : guidages linéaires drylin® W
  • Exigences : était requis un système de guidage linéaire qui ne fasse pas de bruit ; pas de lubrifiant dans l'application ; le produit devait garantir une longue durée de vie
  • Secteur : technique médical
  • Avantage pour le client : les guidages linéaires drylin W fonctionnent sans graisse et sans entretien. Comme les paliers glissent et ne roulent pas, le stérilisateur a un très faible niveau sonore. Les paliers sont aussi insensibles à la saleté et à la poussière. Une solution économique et très flexible
Découvrir tous les produits pour la technique médicale
Appareil médical CleanSlate UV Le stérilisateur CleanSlate UV désinfecte téléphones portables, ordinateurs portables et autres appareils mobiles en 20 secondes.

Problème

La lumière ultraviolette est utilisée comme désinfectant depuis plus de trente ans. Un nouveau produit s'empare maintenant de cette technologie pour éliminer les bactéries des portables, tablettes et autres appareils mobiles en 20 secondes. Il est déjà utilisé partout dans le monde dans des établissements de soins, des installations de production biotechnologique et même dans la transformation des produits alimentaires. Le stérilisateur CleanSlate élimine en quelques secondes 99,9998 % des bactéries SARM.
Au début de la phase de R&D, il a été constaté que les lampes UV du CleanSlate devaient être en marche et être chaudes pour obtenir une stérilisation efficace en 20 secondes. Le rayonnement UV étant dangereux pour la peau et les yeux, il a fallu mettre au point un compartiment mobile qui transporte le téléphone ou autre placé dedans vers un deuxième compartiment UV pour sa stérilisation.Une importance particulière a été placée sur le niveau sonore du guidage linéaire pour ne pas exposer patients et personnel à un supplément de bruit, notamment la nuit. Cette application devait aussi être totalement exempte de lubrifiant en raison de l'utilisation du système dans les hôpitaux et les usines de transformation de produits alimentaires. Enfin, l'un des objectifs de la mise au point était aussi de garantir que l'appareil ait une durée de vie aussi longue que possible. Une condition s'appliquant aussi au guidage linéaire.

Solution

Les chefs de projet ont tout d'abord essayé des roulements en inox. Le contact entre le roulement à billes en métal et le guidage générait toutefois dans le chariot des bruits d'un niveau dépassant celui acceptable dans des établissements hospitaliers. De surcroît, le frottement causé par le mouvement sollicitait encore le moteur et avec lui l'ensemble du système. Enfin, les paliers en acier n'ont pas réussi les tests de durée de vie, n'atteignant que 10 à 20 % de la durée de vie attendue du produit. 
Pour toutes ces raisons, les ingénieurs ont choisi nos guidages linéaires drylin W pour le logement et pour le transport des appareils mobiles dans le compartiment à UV parce qu'ils fonctionnent sans graisse et sans entretien. Ce fonctionnement sans graisse, les guidages le doivent aux lubrifiants solides intégrés aux éléments de glissement. L'un des critères, à savoir l'absence de lubrifiant, était donc rempli. Le niveau sonore, autre critère, a lui aussi pu être réduit dans l'appareil de nettoyage. Le stérilisateur est silencieux, d'une part en raison de l'utilisation de films lisses sans graisse et d'autre part parce que les paliers glissent et ne roulent pas
.Les systèmes linéaires drylin présentent deux autres avantages. Ils sont insensibles à la saleté et à la poussière d'une part et offrent une solution économique et très flexible d'autre part.

Appareil médical CleanSlate UV L'appareil Clean Slate UV est surtout utilisé dans les hôpitaux mais il l'est aussi dans la transformation de produits alimentaires et dans la production biotechnologique. Partout donc où une hygiène particulière est requise.
Guidages linéaires drylin W Nos guidages linéaires drylin W sont utilisés dans le stérilisateur CleanSlate UV. Ils assurent le transport silencieux des appareils dans le compartiment à UV.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.