Pour le système automatisé de prise de chocolats, un bras robolink® se déplace sur un axe drylin® ZLW qui ajoute un axe 7 au périmètre de travail du robot. Le client sélectionne ses chocolats sur un appareil mobile. Le robot prend les chocolats et les dépose dans une boîte. Le robot est muni d'un système à caméra intégré qui scanne les chocolats et obtient ainsi des informations sur leur position et leur hauteur.
igus® met au point et teste des matériaux pour la technologie linéaire drylin® dans d'innombrables tests effectués dans le laboratoire de tests de l'entreprise. Avec pour objectifs une grande résistance, peu d'usure et une durée de vie calculable. Une autre question est de plus en plus au cœur des préoccupations : « Que faire quand un palier doit être échangé ? »
Trouvez le film lisse convenant à votre application. Il en existe pour les vitesses élevées, pour les températures comprises entre -50°C et +250°C ou encore avec conformité aux exigences du FDA / de l'UE. igus® a le matériau idéal pour votre application linéaire drylin R.