Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Changement de format dans une installation moderne de contrôle et de conditionnement de Wipotec

Ce module de sérialisation de produits est précis et robuste grâce aux paliers drylin et iglidur

C'est la grande flexibilité de cette machine de contrôle et de conditionnement de Wipotec qui exige des performances de pointe de ses composants. Le module du fabricant de la machine s'intègre facilement dans des systèmes de conditionnement existants et a été conçu pour les espaces très restreints. Les paliers de nos gammes modulaires drylin et iglidur font leurs preuves pour les nombreux réglages de format et les nombreux rouleaux de convoyage.

Fiche signalétique

  • Solution requise : tables linéaires à vis drylin SHT, blocs ronds et paliers lisses en iglidur, roulements à billes xiros
  • Exigences : des paliers robustes, sans entretien et conformes aux exigences du FDA étaient recherchés pour l'unité d'emballage et de contrôle (nombreux changements de format, convoyage).
  • Secteur : machines d'emballage et de conditionnement, équipements de contrôle
  • Avantage pour le client : les robustes éléments de guidage linéaire drylin permettent des changements de format manuels précis. Les paliers lisses iglidur et les roulements à billes xiros sont également très résistants à l'usure et entièrement sans graisse et sans entretien. Ils ont une longue durée de vie même dans des conditions adverses.
Découvrir tous les produits pour le secteur du conditionnement et de l'emballage

Produits utilisés

Demander un échantillon gratuit

► Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur
► Echantillons roulements à billes xiros B180
► Boîte d'échantillons ébauches iglidur (dont blocs ronds)

Problème

La machine TQS-SP TE de Wipotec est une solution de guidage du produit, d'impression par une unité Tamper Evidence intégrée et de fermeture inviolable des boîtes.
Ce système constitue le dernier poste dans des machines de conditionnement et peut être intégré facilement à des lignes existantes.
La machine mise sur la sérialisation sur un espace aussi petit que possible afin de s'intégrer de la manière la plus compacte qui soit à des installations existantes. Cette compacité est permise entre autres par les composants très flexibles qui peuvent être réglés individuellement et sur un tout petit espace à différentes tailles de boîtes. La tête d'impression, le positionnement de la caméra et les capteurs de la TQS-SP TE peuvent ainsi être ajustés de manière précise à la main sans le moindre outil. Les performances de la machine sont elles aussi remarquables. La sérialisation et la fermeture des boîtes est rapide et peut atteindre 600 produits conditionnés à la minute.
Des paliers robustes et sans entretien étaient recherchés pour garantir les différents changements de format conformément aux exigences du FDA et un convoyage sans problème en présence de fortes charges et en service continu.

Solution

C'est la raison pour laquelle cette installation de contrôle et de conditionnement utilise en différents endroits surtout des guidages linéaires drylin mais aussi des paliers lisses polymères iglidur.
Pour les réglages des côtés et du format permettant de régler la machine sur différentes tailles de boîtes, ce sont maintenant des tables linéaires drylin SHT qui sont utilisées en raison de la précision de leurs réglages manuels (cf. photo 1 ci-dessous). Les vis drylin utilisées sont robustes et permettent un réglage même en présence de fortes charges et de courses longues (photo 3).
Un  bloc rond en iglidur JB très résistant à l'usure sert de rouleau de transfert. Il a aussi un coefficient de frottement très bas et n'a pas besoin de graissage (photo 2).
Pour le transport des produits, il est fait appel à plusieurs rouleaux de pression qui maintiennent bien les produits dans la trajectoire voulue et permettent des cycles de traitement courts. Des paliers lisses en iglidur J sans graisse et sans entretien font également leurs preuves en service continu dans les rouleaux (photo 4).
Les tables linéaires à vis drylin SHT utilisées pour les changements de format du poste de contrôle et de conditionnement sont aussi utilisées pour le réglage de précision des capteurs. Elles garantissent une commande simple et une très grande disponibilité grâce à leur précision et à leur robustesse (photo 5).
Le module de Wipotec fait enfin aussi appel à des roulements à billes xiros dans les rouleaux de guidage. Ils sont également conformes aux exigences du FDA, comme tous les composants (photo 6).

wipotec
Wipotec Photo 1 : Tables linéaires drylin SHT à entraînement à vis pour le réglage des côtés et du format
Wipotec Photo 2 : Un bloc rond en iglidur JB sans graisse utilisé comme rouleau de transfert évite la contamination des produits
Wipotec Photo 3 : Vis drylin dans le réglage des côtés et de la hauteur
wipotec Photo 4 : Le rouleau de pression renferme des paliers lisses en matériau iglidur J sans entretien
wipotec Photo 5 : Des tables linéaires drylin SHT sont aussi utilisées pour le réglage de précision des capteurs
wipotec Photo 6 : Les roulements à billes xiros des rouleaux de guidage sont entièrement conformes aux exigences du FDA


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.