Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Moteurs pas à pas à broche drylin® E

Moteur séparé avec ou sans codeur

La gamme de moteurs à broche drylin E est la solution idéale pour les constructions ayant besoin d'un moteur pas à pas à vis directement intégrée. Ces moteurs pas à pas s ont compacts et disponibles avec ou sans codeur.La
broche y est centrée avec précision. Combiné à la technologie à vis hélicoïdale dryspin, le système a une longue durée de vie.
Moteur à vis NEMA 11

Taille NEMA 11

  • Bride de 28 mm
  • Couple de maintien : 0,1 Nm
  • Charge axiale sur l'arbre : 50 N
Achat de moteurs à vis NEMA 11
Moteur à vis NEMA 17

Taille NEMA 17

  • Bride de 42 mm
  • Couple de maintien : 0,5 Nm
  • Charge axiale sur l'arbre : 100 N
Achat de moteurs à vis NEMA 17
Moteur à vis NEMA 17

Taille NEMA 23

  • Bride de 56 mm
  • Couple de maintien : 2,0 Nm
  • Charge axiale sur l'arbre : 500 N
Achat de moteurs à vis NEMA 23

Livre blanc moteurs à vis

Nouveau livre blanc sur les moteurs à vis

Dans notre livre blanc gratuit, nous avons regroupé les principales informations sur les entraînements à vis. Le livre blanc traite entre autres les sujets suivants :
  • Qu'est-ce qu'un entraînement à vis ?
  • Quelles sont les exigences pour le moteur ?
  • Consignes relatives à la conception des moteurs pour entraînements à vis
  • Précision de positionnement 
  • Types de vis et particularités
  • Différences par rapport aux autres actionneurs linéaires
Télécharger maintenant

Pourquoi choisir des moteurs drylin® E ?

Moteurs électriques prêts à expédier en 24 heures

Votre commande préparée en 24h
Stocks importants de moteurs électriques


Stocks toujours importants
Les moteurs drylin® E ont une longue durée de vie


Longue durée de vie des produits
Disponibilité des produits sur le long terme


Gamme de produits restant disponible à long terme
Pas de quantité minimum pour la commande de moteurs électriques


Pas de quantité minimum de commande
Contrôle à 100%


Contrôle à 100 %

Outil de recherche de produits drylin® E

Pour moteurs électriques

Configurateur de moteurs

Trouver le bon moteur en quelques étapes seulement

Le système d'expertise vous aide à trouver le moteur convenant à votre application en quelques clics seulement. Saisissez les critères souhaités.
Trouver le moteur qui convient

Pour entraînements linéaires électriques

Configurateur de technologies d'entraînement


Trouver la table linéaire qui convient en quelques étapes seulement

Trouvez le moteur électrique qui convient à un système à table linéaire rapidement et simplement, en quelques opérations seulement.
Trouver l'entraînement linéaire à moteur qui convient

Pour moteurs à vis

Configurateur de moteurs pour entraînements à vis

Trouver le moteur qui convient en quelques étapes seulement

La solution adaptée en quelques clics seulement : saisissez vos besoins et vous obtiendrez des configurations adéquates.

Trouver le moteur qui convient

Cartes de pilotage drylin® E

Les courses, positions, vitesses et durées de marche peuvent être définies facilement avec le moteur pas à pas D1 en utilisant une carte de pilotage basée sur une interface web. La carte de pilotage DC D3 permet de commander très rapidement un chariot linéaire.
  • Mise en service rapide
  • Interface simple et intuitive
  • Compatibilité avec les commandes industrielles
  • Pour tous les axes linéaires drylin®
Plus d'informations
Modèles de programmes igus

Modèles de programmes drylin® E

Faites des économies et gagnez du temps avec les modèles de programmes gratuits (Sample-Codes) igus®
  • Programmes à télécharger avec programme maître/de pilotage & paramétrage dryve
  • Compatibilité avec des systèmes de fabricants industriels (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibilité avec des ordinateurs monoplatines/des cartes
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Modèles de programmes

Accessoires drylin® E

Réducteurs drylin® E

Réducteur drylin® E

Les réducteurs de la série drylin E séduisent par un faible jeu angulaire, un fonctionnement silencieux, des couples élevés et un rendement de 96%.
  • Réducteurs elliptiques pour moteurs pas à pas igus® NEMA 23 et 34
  • Couple moteur accru
  • Couple de maintien plus élevé d'un frein
  • 2 tailles
  • Démultiplications de 3 & 5
Découvrir dans la boutique en ligne

Accouplements drylin® E

L'accouplement assure la liaison entre la vis et la sortie du moteur. Un élément élastique en plastique placé en son milieu transmet le couple du moteur. Cet élément amortissant permet de compenser le jeu tant radial qu’axial.

  • A raccord carré ou rond
  • 20 variantes sur stock
  • Amortissement des vibrations
  • A emboîter
  • Plage de température de -30 °C à +100 °C
  • Dureté Shore 98 SH A
Découvrir dans la boutique en ligne
Réducteurs drylin® E




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.