Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

iSet YE | Courses : 6 à 18 m

Système de chaînes porte-câbles : YE

Pack composé de :
Chaîne porte-câbles hybride, élément de fixation en métal, séparateurs

Cotes :
Hauteur intérieure : 42 mm
Course : 6 à 18 m
Largeur intérieure : 100 à 125 mm
Rayon de courbure : 100 mm

Applications :
Nacelles, engins de chantier, véhicules de remorquage, plateformes élévatrices, chargeurs télescopiques, élévateurs verticaux, plateformes télescopiques articulées, foreuses horizontales, systèmes à bras articulé, systèmes de perçage, plateformes de travail
Boutique                        CAO 3D

Nomenclature

Exemple : PACK.YE.42.10.100.6000.01 | Course : 6 m | Largeur intérieure : 100 mm | Alimentation centrale

DésignationPhotos (exemples)RéférenceQuantité
MaillonsYE.42.10.100.053 maillons
Éléments de fixation en métalYE.422.R100.1.12.A1 jeu
Séparateurs42.1.13 Un maillon sur deux | 81 au total

Caractéristiques et avantages

Le système YE allie la grande résistance d'éléments en acier au faible poids et à la flexibilité de composants en polymère. Il a été mis au point pour répondre aux exigences des engins de chantier et des nacelles. Il se passe de vis, de rivets et de boulons risquant de se desserrer sous l'effet des vibrations.
  • Près de 50 % plus léger qu'une chaîne tout en acier de taille comparable
  • 50 % de longueur autoportante de plus qu'une chaîne porte-câbles en polymère comparable
  • Grande absorption des forces de traction
  • Pas de vis ni rivets ni boulons, ceux-ci pouvant se desserrer sous l'effet des vibrations
  • Montage rapide

Câbles chainflex® allant avec

Les câbles chainflex sont des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, peu sujets aux défaillances et avec une garantie de 36 mois
  • Plus grande gamme avec plus de 1.354 types de câbles
  • Fiables, avec 36 mois de garantie
  • A partir de 1 m de long, expédition à partir de 24h

Plus d'informations


iSets

Autres packs de chaînes porte-câbles (vue d'ensemble)

Base de connaissances

Toutes les informations importantes sur les systèmes de chaînes porte-câbles


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.