Description | Photos (exemples) | Quantité |
---|---|---|
Maillons pour le diamètre extérieur : 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | E4.21.050.048/160.0 x 31 maillons E4.21.100.100/150.0 x 39 maillons E4.32.10.075/220.0 x 25 maillons E4.32.15.150/230.0 x 31 maillons E4.42.15.125/400.0 x 35 maillons E4.42.20.200/400.0 x 41 maillons E4.56.20.150/750.0 x 41 maillons E4.56.25.250/750.0 x 49 maillons | |
Élément de fixation pour le diamètre extérieur : 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | E4.210.050.1.12.A x 1 jeu E4.210.100.1.12.A x 1 jeu E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 jeu E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 jeu E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 jeu E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 jeu E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 jeu E4.560.25.1.12.C.A1 x 1 jeu | |
Séparateurs pour le diamètre extérieur : 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | T2111 x2 un maillon sur 2 T2111 x4 un maillon sur 2 32.5.1 x2 un maillon sur 2 32.5.1 x4 un maillon sur 2 42.5.1 x2 un maillon sur 2 42.5.1 x5 un maillon sur 2 56.5.1 x2 un maillon sur 2 56.5.1 x4 un maillon sur 2 | |
Serre-câbles pour le diamètre extérieur : 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | Serre-câbles composé d'un séparateur ou d'un peigne, collier de serrage compris | |
Goulotte de guidage sans bande de glissement pour le diamètre extérieur : 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | IE14.2.600S.050.01 x 1 IE14.2.800S.100.01 x 1 IE14.2.900S.100.01 x 1 IE14.2.1200S.150.01 x 1 IE14.2.1500S.150.01 x 1 IE14.2.1800S.200.01 x 1 IE14.2.2400S.200.01 x 1 IE14.2.2800S.250.01 x 1 |