Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

iSet module rotatif en polymère PRM | Angle de rotation maximal de 360°

Système de chaînes porte-câbles : Module rotatif en polymère PRM

Eléments du pack :
Maillons, séparateurs, éléments de fixation, serre-câbles et goulotte de guidage sans bande de glissement

Dimensions :
Angle de rotation de 360° maximum
Hauteur intérieure : 10,10 mm
Hauteur extérieure : 15 mm
Largeur intérieure : 10 mm
Largeur extérieure : 17,40 mm
Rayon de courbure : 18 mm
Hauteur du système complet : 22 mm
Diamètre maxi des câbles : 8 mm 

Applications :
Petites machines de mesure et de manipulation, applications à caméra
Boutique                        Livre blanc
CAO 3D

Nomenclature


DescriptionPhotos (exemples)Quantité
Maillons de chaîne pour le diamètre extérieur :
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

E2i.10.40.018/040.0 x 14 maillons
E2i.10.10.028/065.0 x 20 maillons
E2i.15.13.048/075.0 x 25 maillons
E4.21.040.048/120.0 x 23 maillons
Elément de fixation pour le diamètre extérieur :
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

E2.100.10.34PZ.A1 x 1 jeu
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 jeu
E2.150.13.34PZ.A1 x 1 jeu
E4.210.040.1.12.A x 1 jeu
Séparateurs pour le diamètre extérieur :
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

E2.10.5.1, 1 à 3 par maillon
E2.10.5.1, 1 à 3 par maillon
E2.15.5.1, 1 à 3 par maillon
T2111, 1 à 2 par maillon
Serre-câbles pour le diamètre extérieur :
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

à l'élément de fixation
à l'élément de fixation
à l'élément de fixation
T2113.Z x 2 à 4 serre-câbles
Goulotte sans bande de glissement pour le diamètre extérieur :
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm


IE14.2.200P.XX.01 x 1 unité
IE14.2.300P.XX.01 x 1 unité
IE14.2.400P.XX.01 x 1 unité
IE14.2.500P.XX.01 x 1 unité

Caractéristiques et avantages

La DMP est une goulotte en polymère pour chaînes porte-câbles à double rayon de courbure destinée aux petites machines de mesure et de manipulation par exemple. Le guidage convient aussi aux applications pour des caméras. il n'a pas besoin de contacts et est à l'abri de la corrosion.
  • Pas de frottement et guidage de tous les agents dans un seul et même système
  • Système complet pouvant être commandé avec une référence unique, avec chaîne porte-câbles, goulotte en deux parties et serre-câbles intégrés
  • Jusqu'à 85 % de poids en moins qu'une goulotte en acier
  • Jusqu'à 70 % d'économies par rapport à une goulotte en acier comparable
  • Protection contre la corrosion
  • Pas de frais d'étude

Produits allant avec

Câbles chainflex

Les câbles chainflex sont des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, peu sujets aux défaillances et avec une garantie de 36 mois
  • Plus grande gamme avec plus de 1.354 types de câbles
  • Fiables, avec 36 mois de garantie
  • A partir de 1 m de long, expédition à partir de 24h

Plus d'informations


iSets

Autres packs de chaînes porte-câbles (vue d'ensemble)

Base de connaissances

Toutes les informations importantes sur les systèmes de chaînes porte-câbles


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.