Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

iSet e-loop

Système de chaînes porte-câbles : e-loop

Eléments du pack :
système e-loop, éléments de fixation, serre-câbles

Dimensions :
Diamètre intérieur : 150 à 360 mm
Diamètre extérieur : 220 à 430 mm
Rayon de courbure : 380 à 625

Secteurs :
Offshore, secteur pétrolier et gazier, alimentation en courant quai, machines de construction, éoliennes

Nomenclature


DescriptionPhoto (exemple)
Maillons de la chaîne :
ELP.220.01.D
ELP.300.01.D
ELP.430.01.D
Eléments de fixation :

Crochets (acier galvanisé)
Bride (inox)
Serre-câbles
Crochets (orange, inclus)
Chaussette de tirage de câble (grise, non comprise, en fonction du câble choisi)

Caractéristiques et avantages

C'est pour guider les câbles de manière sûre dans les applications suspendues que la société igus a conçu e-loop comme alternative aux boucles de service (ombilicaux). Produit idéal pour les applications tridimensionnelles.

e-loop associe les avantages d'une chaîne porte-câbles en polymères à ceux d'un câble très résistant à la traction. Les forces de traction sont absorbées par le câble de traction à l'intérieur de la chaîne et conduites dans les éléments de fixation et la structure. Ainsi, les câbles ne subissent aucune sollicitation en traction.

La chaîne porte-câbles modulaire en polymère hautes performances permet d'avoir un rayon de courbure constant à tout moment et tient face aux vibrations et aux chocs.
  • Système modulaire à ouverture simple
  • Protection par vis en option pour ne pas perdre de pièces
  • Section maximale des câbles de 76 mm, ou rayon de courbure de 500 mm
  • Protection contre les coups par une robuste enveloppe extérieure en PU
  • Double protection vissée de tous les éléments pour un fonctionnement fiable
  • Insensibilité à la saleté
  • Sont également disponibles en option une variante dite « drop safe » avec sécurisation supplémentaire par vis et une variante en inox
  • Résistance aux intempéries
  • Entretien simple
  • Eléments de fixation permettant un montage rapide et simple
  • Composants pouvant tous être échangés séparément
  • Division interne à deux compartiments ménageant les câbles

Les projets les plus intéressants avec e-loop

Plus d'informations

Faisceau de câbles chainflex® CFSPECIAL dans e-loop pour systèmes topdrive

Une gamme de câbles modulaire et de grande qualité vient d'être mise au point pour la chaîne e-loop®. Ces câbles lui sont vraiment dédiés et garantissent une solidité maximale.

Guidage des câbles e-loop dans les équipements de forage vertical (en anglais)

Une solution nouvelle faisant figure d'alternative aux boucles de service sur les équipements de forage vertical offre une durée de vie nettement plus longue dans des conditions extrêmement hostiles.

Plus d'informations


iSets

Autres packs de chaînes porte-câbles (vue d'ensemble)

Base de connaissances

Toutes les informations importantes sur les systèmes de chaînes porte-câbles


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.