Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Questions fréquemment posées à propos des couronnes d'orientation


Nous avons rassemblé ici, pour vous, les questions les plus fréquemment posées sur nos couronnes d'orientation iglidur PRT.  Vous avez d'autres questions à propos de celles-ci ? N'hésitez pas à nous contacter.
 
Nous contacter
Couronne d'orientation PRT-04

FAQ au sujet des couronnes d'orientation iglidur PRT


Existe-t-il des couronnes d'orientation PRT pour les milieux ESD ou ATEX ? Les couronnes d'orientation PRT sont-elles conductrices ?

Pour les milieux ESD et ATEX, nous recommandons d'utiliser des couronnes d'orientation PRT iglidur avec anneaux en inox et éléments de glissement en iglidur F2.

Les couronnes d'orientation PRT conviennent-ils à une utilisation en contact avec des produits alimentaires ?

Oui. Des couronnes d'orientation PRT avec éléments de glissement en iglidur A180 et anneaux en inox conformes aux exigences du FDA sont disponibles en option.

A quelles charges les couronnes d'orientation PRT peuvent-ils être soumis ?

Cela dépend de la taille de la couronne d'orientation. La capacité de charge maximale de la plus grande couronne d'orientation iglidur PRT disponible actuellement, la PRT-01-300, est de 150 kN en statique dans le sens axial, ce qui correspond à un poids de 15 t. La capacité de charge dynamique est de 90 kN. Pour le plus petit modèle, la PRT-02-20 destinée à des applications à faibles charges et à forte pression sur les coûts, la charge maximale est de 13 kN en statique et de 4 kN e dynamique.

Quelle est la vitesse de rotation maximale pour les couronnes d'orientation PRT ?

La vitesse maximale dépend de la taille. Elle est de 50 tr/min pour la plus grande couronne d'orientation iglidur PRT, la PRT-01-300 et de 300 tr/min pour la plus petite, la PRT-01-20.

Quelles tolérances ont les couronnes d'orientation PRT ?

Le jeu toléré pour les PRT n'est pas fonction de la taille et est de 0,25 mm, radialement et axialement.

Le battement axial n'est pas non plus fonction de la taille et indique le mouvement vertical maximal par tour. Il est de 0,1 mm.

La concentricité indique l'écart maximal dans le sens radial par tour. Elle n'est pas non plus fonction de la taille et est de 0,2 mm.

Quelles sont les différences entre les PRT-01, PRT-02, PRT-03 et PRT-04 ?

Notre gamme comprend quatre séries de couronnes d'orientation PRT. Chaque série a ses points forts.
 
La série PRT-01 est notre série de couronnes classiques. Sa construction robuste lui confère une grande rigidité et elle est la PRT pouvant résister aux plus fortes charges. L'offre va d'une version en inox avec éléments de glissement en iglidur® F2 pour conformité ESD à différents types de denture.
 
La gamme PRT-02 a été mise au point avec pour objectif de réduire le poids au maximum. Avec un anneau extérieur en aluminium anodisé et deux disques centraux en iglidur® J4, elle est la plus légère des couronnes d'orientation PRT tout en offrant une solidité et une rigidité élevées.
 
La gamme PRT-03 a été conçue pour le marché low cost. Sa réduction à sa forme la plus simple a permis de créer une nouvelle variante qui mise encore plus sur le polymère. Elle vous permet de réduire les coûts sans devoir toucher aux performances.
 
La série PRT-04 est le modèle hautes performances de notre gamme. Elle a 60 % de poids de moins et prend 50 % de place de moins que la PRT-01 tout en étant 20 % moins chère. Vous bénéficiez aussi des avantages d'un système modulaire qui ne cesse de s'élargir. 

Ma couronne PRT peut-elle être entraînée par un moteur ?

Notre gamme comprend différentes couronnes d'orientation avec entraînement pour les articulations de robot.

Nous proposons également quatre dentures différentes pour l'anneau extérieur de nos couronnes d'orientation PRT-01 et PRT-04. Pour un entraînement à courroie crantée, vous avez le choix entre les profilés courants T10, AT10 ou HTD8M. Nous proposons également une denture droite classique conforme à DIN 3967.
 
La couronne PRT-04 peut aussi être dotée d'un anneau intérieur à denture conforme à DIN3967 pour être encore plus compacte.

300 mm est-il le plus grand diamètre disponible ?

Oui, 300 mm est le plus grand diamètre disponible. Oui, 300 mm est le plus grand diamètre disponible. Pour la série PRT-01, il est toutefois possible de se procurer des éléments de glissement universels qui conviennent à des couronnes d'un diamètre compris entre 500 et 5 000 mm.

Puis-je combiner les PRT de différents modèles ?

Oui, vous le pouvez. Notre système modulaire PRT-04 ne cesse de s'élargir et vous offre la possibilité de combiner entre elles différentes fonctions. Contactez-nous à cet effet. Choisissez la forme de prise de contact qui vous convient pour ​bénéficier d'un conseil détaillé.

Y-a-t-il des exigences particulières pour la surface au niveau du vissage ?

Oui, la planéité doit être de 0,05 mm et la surface devrait avoir une dureté d'au moins HBW 50.

Des questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse ? N'hésitez pas à nous contacter.

Nous contacter



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.