Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
Améliorer la technicité et baisser les coûts
Les plastiques en mouvement pour la
technique des scènes et plateaux

Guidage de l'énergie sûr et paliers lisses sans entretien pour les scènes et plateaux

Les équipements techniques nécessaires pour les scènes et plateaux devraient être robustes, sûrs et légers tout en fonctionnant sans bruit, de manière fiable, sans être visibles. Le mieux serait aussi qu'ils soient faciles à monter et n'exigent ni entretien ni remise en état. Avec nos systèmes de chaînes porte-câbles et nos paliers sans graisse en polymères hautes performances, nous offrons des solutions économiques qui répondent à ces impératifs et font leurs preuves depuis des années. Nos produits sont utilisés dans les applications en mouvement de la technique audiovisuelle (son, vidéo, éclairage et caméras) où des média très variés doivent être guidés. Ils trouvent aussi un emploi dans les podiums des scènes, les treuils de cintre ou les projecteurs motorisés. Notre fabrication ultra moderne nous permet également de vous fournir des pièces sur mesure à partir de l'unité pour répondre au plus près à vos besoins.

Domaines d'utilisation

Machinerie scénique

Produits pour les trains d'éclairage mobiles, les porteuses, les podiums, etc.
Découvrir

Technique d'éclairage

Paliers sans entretien et chaînes porte-câbles silencieuses pour les projecteurs, les lasers et autres appareils permettant des effets de lumière
Découvrir


Nos 3 produits phares pour la technique des scènes et plateaux

1. Enrouleur de câbles pour chaînes porte-câbles sans collecteur tournant

e-spool alimente assure l'alimentation sans interruption, en différents agents, des équipements mobiles de scène. Le système est utilisé pour les podiums, les trains d'éclairage mobiles ou les cubes vidéo. Les câbles sont guidés dans une twisterband, aucun collecteur tournant n'est nécessaire. Un avantage considérable pour la transmission des données. La longueur de la chaîne porte-câbles sur l'enrouleur est réglée par un ressort de rappel si la course est inférieure à 15 mètres et par un moteur pour les courses jusqu'à 25 mètres et au-delà. Placé sur le cintre dans des faux plafonds au-dessus des spectateurs ou dans l'espace sous la scène, ce système s'acquitte de sa tâche discrètement, hors du champ de vision des spectateurs.
  • Guidage de tous les agents dans un même système : courant électrique... données... fibre optique...
  • Renvoi possible de la course de la chaîne pour des utilisations plus variées
  • Fonctionnement silencieux, peu de vibrations
  • Ajout ou remplacement facile de câbles
  • Chaînes confectionnées avec câbles et connecteurs sur demande
  • Fabrication conforme à la norme DIN EN 17206 et au principe 315-390 de la DGUV (assurance accidents)
e-spool

2. Système en zigzag

Il existe une alternative à l'enrouleur e-spool, c'est le système en zigzag, un classique que fait ses preuves depuis de nombreuses années sur les scènes et plateaux et qui est en service dans le Royal Opera de Londres par exemple, depuis 1998. Ce système compact permet lui aussi de guider différents agents simultanément, sans interruption et sans collecteur tournant. La chaîne porte-câbles se déroule lors du mouvement vertical de la machinerie scénique. Le bac contenant la chaîne est placé sur la poutre ou sur la traverse en cas de montage dans le cintre, et au sol sous le podium en cas de montage dans les dessous de scène.
  • Fonctionnement silencieux, peu de vibrations
  • Pas de traction exercée sur les câbles
  • Ajout ou remplacement facile de câbles
  • Guidage de tous les agents dans un même système : courant électrique... données... fibre optique...
  • Projets avec des courses de 40 m, voire plus
Disponible sous forme de système complet standard avec une course de 15 mètres maximum :
 
Découvrir la chaîne en zigzag sous forme de pack iSet
Système en zigzag

NOUVEAU : variante low cost sans bac de guidage

[Etude de design]
Réduction du poids et des coûts de 50 % environ par rapport à la version standard
Plus d'informations

3. Palier lisse fortes charges à deux composants

Nos paliers multicomposants iglidur Q3E sont le bon choix pour les applications soumises à de fortes charges, par exemple dans les articulations en ciseaux des podiums de scène.
  • Grande résistance mécanique et faible usure
  • Moulage par injection économique
  • Fonctionnement à sec sans graisse et sans entretien
Découvrir iglidur Q3E
iglidur Q3E
Paliers lisses dans un podium de scène

Ligne orange

NOUVEAU : Microphone Motor Reeler de 30 mètres [étude de design]

  • Transmission du son sans interruption et sans collecteur tournant
  • Echange facile du câble
  • Installation facile, système compact, pas besoin d'équipement de transport supplémentaire
  • Pas d'intervention manuelle en hauteur
  • Fabrication conforme à la norme DIN EN 17206 et au principe 315-390 de la DGUV (assurance accidents)
Plus d'informations sur le Reeler
Ligne orange

Découverte virtuelle de produits, en visite libre ou guidée

Stand de salon dédié à la technique des scènes et plateaux

Vous avez manqué le dernier salon dédié à la technique des scènes et plateaux ? Pas de problème. Visitez donc en ligne notre stand dédié à la technique des scènes et plateaux à Cologne. Ou prenez rendez-vous avec nous ici pour une visite guidée virtuelle du stand.

▶ Découvrir le stand en virtuel maintenant
Stand de salon virtuel

Des produits qui font leurs preuves

Auditorium GES-2 à Moscou

Guidage des câbles pour l'installation multimédia de l'auditorium GES-2

Des équipements de pointe sont déplacés de manière sûre dans cette salle de spectacles moderne située dans un quartier prestigieux de Moscou.Pour que les câbles spéciaux et fort complexes puissent être déplacés sur de longues distances jusqu'au plafond du hall, ils sont guidés dans une chaîne porte-câbles en polymère enroulée sur une e-spool  et se déroulant de façon compacte.
Salle polyvalente du parc des expositions Hungexpo de Budapest

Chaînes porte-câbles et câbles pour des podiums flexibles portant des sièges dans une salle polyvalente de Budapest

Le salle polyvalente de Hungexpo à Budapest est un immense auditorium avec des rangées de sièges montées sur 43 plateformes et pouvant être déplacées de manière flexible. Pour les innombrables câbles requis et pour leur guidage complexe, les responsables du projet ont fait appel à notre équipe projets. Et ils ont choisi nos chaînes porte-câbles E4 et E2 ainsi que nos câbles de commandes, de données et bus chainflex.
Applications clients technique des scènes et plateaux

... et plus de clients satisfaits

Nous avons pu aider de nombreux clients à améliorer la mobilité de leur technologie événementielle. Parcourez les projets réalisés pour des clients et faisant appel à nos systèmes de chaînes porte-câbles, à nos câbles souples et à nos paliers lisses, que ce soit dans des plateformes portant des sièges ou des podiums, dans des décors de scène, des systèmes de son et d'éclairage, des robots caméras ou encore des installations multimédia complexes. 
Découvrir d'autres projets de clients

Produits testés pour la pratique dans le laboratoire de tests


L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.

Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l'utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.