Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Produits pour aciéries

Résistance à la forte chaleur et à la poussière dans des conditions extrêmes

Des fonderies à l'entreposage des matières en passant par les cokeries, les aciéries et les laminoirs, igus propose des solutions de guidage de l'énergie adaptées à toutes les exigences de l'aciérie intégrée moderne.  Conditions extrêmes comme forte chaleur et poussière, exigences élevées en matière de précision, courses longues et mouvements parfois très dynamiques requièrent des solutions individuelles pour chaque application.
Nous avons une solution qui convient à presque tous vos besoins et les matériaux de nos chaînes porte-câbles sont totalement exempts d´acier et d´autres métaux. Les systèmes en acier ont déjà été remplacés par des chaînes porte-câbles en polymères hautes performances dans de nombreux secteurs à fortes charges en raison des qualités exceptionnelles de celles-ci.
Les exigences sont élevées, mais nous y répondons :
  • Structure modulaire économique
  • Matériau testé et éprouvé, avec garantie système igus
  • Longue durée de vie avec un entretien réduit au minimum
  • Résistance à la corrosion, à la saleté, aux agents chimiques et aux températures élevées
  • Stabilité élevée malgré un faible poids
  • Contrôle par le TÜV (contrôle technique allemand)

Produits phares pour les aciéries

Chaîne porte-câbles E4.1 Chaîne porte-câbles E4.1
Pour les charges élevées, les grandes longueurs autoportantes, convient aussi au glissement.
Chaîne porte-câbles 4040HD Chaîne porte-câbles série 4040HD/5050HS
Grande stabilité en traction (résistance à la traction de 20 % supérieure à celle de la série 4040). Produit standard pour les courses longues.
Chaîne porte-câbles à roulettes 5050RHD Chaîne porte-câbles série 4040R/5050R
Courses jusqu'à 800 m. Vitesses allant jusqu'à 6 m/s
Chaîne porte-câbles série P4.1 Chaîne porte-câbles série P4.1
Courses de plus de 1.000 m.  Vitesses de plus de 5 m/s.  Vibrations et bruits de déplacement peu élevés grâce aux roulettes profilées en deux parties.
readychain Chaînes porte-câbles prêtes à raccorder
Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à être montés et câbles confectionnés pour vos machines. A partir de l'unité, livraison en 1 à 10 jours
Câbles chainflex Câbles chainflex
Pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles. Divers types de câbles avec différentes homologations et conformités.

Maintenance prédictive

Les plastiques intelligents augmentent la sécurité de vos équipements face aux défaillances.
Les produits intelligents indiquent en service quand ils auront besoin d´entretien et s´intègrent parfaitement à votre process.

Plus d'informations sur les plastiques intelligents

Des produits qui marchent dans les aciéries

Guidage de l'énergie sur le pont de transport de brames du laminoir à chaud de Thyssen Krupp Alimentaiton en énergie sûre du transport de brames
Dans le laminoir à chaud de Thyssen Krupp à Duisbourg (Allemagne), une chaîne porte-câbles confectionnée de type readychain alimente en énergie un pont de transport de brames de 180 t de la société BANG. La solution igus remplit parfaitement les spécifications, à savoir faible encombrement, résistance aux températures élevées et à la forte crasse ainsi que fonctionnement sans défaillances, et fut très rapidement montée sur la poutre du pont.
Guidage de l'énergie sur un pont roulant extérieur de l'aciérie de Corus Rail Du solide pour une aciérie anglaise
Des chaînes porte-câbles igus remplacent les anciens systèmes à guirlandes des ponts roulants intérieurs et extérieurs du fournisseur d'équipements ferroviaires Corus Rail. Le système de chaînes porte-câbles entièrement confectionné composé de robustes chaînes porte-câbles en polymères, de goulottes de guidage en aluminium et de câbles chainflex, a été conçu par igus spécialement pour les applications dynamiques dans les milieux rudes et corrosifs.

Autres informations



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.