Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Les systèmes de chaînes porte-câbles, alternative aux chariots à câbles

Sur les chariots à câbles, les câbles pendent sous les grues et ne sont pas protégés des intempéries. Les câbles ainsi que les chariots sont exposés aux variations de température ainsi qu'au sable et au sel (sur les équipements à l'extérieur). Le vent peut facilement emmêler les câbles, ce qui se solde rapidement par un arrêt de l'exploitation. igus propose une alternative modulaire et sûre aux guirlandes sur les grues. Celle-ci permet de réduire la longueur de câble requise et d'éviter les arrêts. Energie, données, fibre optique, huile et air sont guidés en toute sécurité dans un même système Plus de 1 300 grues STS et plus de 6 500 grues ASC RTG/RMG sont équipées de chaînes porte-câbles.
Système de chaînes porte-câbles dans des grues

Quelles sont les différences entre les systèmes de chaînes porte-câbles et les systèmes à guirlandes ?

Nous avons comparé des systèmes de chaînes porte-câbles et des systèmes à guirlandes sur une installation de 100 m :

Systèmes de chaînes porte-câbles

Systèmes de chaînes porte-câbles

Sur la chaînes porte-câbles, l'arrivée des câbles dans la chaîne se fait en milieu de course. La chaîne porte-câbles est poussée à moitié et tirée à moitié.


Longueur de câble/encombrement
  • Environ 50 % de câbles en moins (longueur de câble de 52 m avec une alimentation centrale et une course de 100 m environ)
  • Hauteur du système : 800 mm environ
  • Environ 10 % de structure en acier en moins (pour l'entreposage des câbles)

Incidence sur la structure du poteau de la grue
Pas besoin d'entreposage des câbles
Paramètres dynamiques
Les chaînes porte-câbles à roulettes peuvent être utilisées à une vitesse de plus de 600 m/min et avec une accélération de plus de 2 m/s.
Guidage sûr des câbles
Les câbles sont guidés de manière sûre dans la chaîne porte-câbles et ne peuvent pas s'emmêler ni s'accrocher quelque part.

Système à guirlandes

Systèmes à guirlandes

Sur les systèmes à guirlandes, les câbles sont fixés en bout de course et sont tirés par le chariot sur toute la longueur de la course.


Longueur de câble/encombrement
  • Environ 115 m de câble (115 % de la longueur de la course) pour une course de 100 m
  • Environ 3.500 mm de longueur pour les « guirlandes », système d'une hauteur de 5.000 mm environ
     
     

Influence sur la structure du poteau du pont
Entreposage des câbles nécessaire
Paramètres dynamiques
Les installations à guirlandes se heurtent à leurs limites à des vitesses de 240 m/min et aux accélérations supérieures à 0,8 m/s2 2.
Guidage sûr des câbles
Les câbles pendent comme ils veulent et peuvent se prendre dans la structure du pont ou de la grue (sous l'effet du vent par exemple).

 


Chaîne à roulettes pour fortes charges P4HD.56R : design optimisé pour une durée de vie extrêmement longue

La nouvelle chaîne à roulettes pour fortes charges répond à tous les impératifs de la prochaine génération de grues à conteneurs, et de celle d'après.
Courses de plus en plus longues, dynamisme accru, cycles de charge courts, tolérance zéro pour les défaillances : c'est, en résumé, ce qu'exigent les fabricants de grues à conteneurs STS des chaînes porte-câbles placées sur les ponts. La nouvelle chaîne P4HD.56R remplit tous ces critères tout en offrant une rentabilité maximale.
En demander un échantillon gratuit

Systèmes de chaînes porte-câbles recommandés par nos soins

Système E4.1

Système E4.1 Charges élevées, grandes longueurs autoportantes, conviennent aussi au glissement.

Système E2/000

Système E2/000 La chaîne universelle pour les applications en autoportance Economique

Système 4040R/5050R

Système 4040R/5050R Courses jusqu'à 800 m. Vitesses jusqu'à 6 m/s. 

Système 4040HD/5050HD

Système 4040HD/5050HD Stabilité très élevée. Grande stabilité en traction (résistance à la traction de 20% supérieure à celle de la série 4040). Produit standard pour les courses longues.

Système P4.1

Système P4.1 Courses de plus de 1.000 m.  Vitesses de plus de 5 m/s.  Vibrations et bruits de déplacement peu élevés grâce aux roulettes profilées en deux parties.

Maintenance prédictive

Maintenance prédictive Les anomalies sont détectées avant de se produire, les temps d'arrêt ou les arrêts imprévus sont évités.

Câbles chainflex

Câbles chainflex Pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles. Divers types de câbles avec différentes homologations et conformités.

Confectionnement readychain

Confectionnement readychain Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à être montés et câbles confectionnés pour vos machines. A partir de l'unité, livraison en 1 à 10 jours

Exemples d'applications choisis


Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Systèmes de chaînes porte-câbles sur grues et ponts

Systèmes de chaînes porte-câbles sur grues et ponts

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.