Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Structure spécifique pour les mouvements ultra dynamiques dans les chaînes porte-câbles

Systèmes de chaînes porte-câbles très stables et résistants à la corrosion, aux UV et à l'eau de mer

Chaîne porte-câbles en polymères d'une hauteur intérieure allant jusqu'à 350 mm pour des masses de remplissage allant jusqu'à 600 kg/m

Résistance à la corrosion et aux UV

Grande stabilité et sans entretien

Montage simple et longue durée de vie

Chaîne porte-câbles E4.1

Série E4.1

  • Robuste tout en étant plus légère que l'acier (jusqu'à 70 %)
  • Structure modulaire
Chaîne porte-câbles E4/4 2828R

Série E4/4

  • Pour les courses longues dépassant 200 m et les applications tournées à 90°
Chaîne porte-câbles P4

Série P4

  • Chaîne porte-câbles à roulettes profilées pour masses de remplissage très élevées (jusqu'à 30 kg/m) et vitesses très élevées (jusqu'à 10 m/s)
Chaîne porte-câbles P4.1

Série P4.1

  • Chaîne porte-câbles à roulettes de nouvelle génération
  • Plus longue durée de vie : 375.000 km parcourus
Chaîne porte-câbles offshore OSC

Chaîne porte-câbles offshore OSC

  • Tractions possibles : jusqu'à 187kN
  • Rayon de courbure de 750 mm pour les câbles
Chaîne porte-câbles 4040HD

Chaîne porte-câbles fortes charges (HD)

  • Extrêmement robuste
  • Produit standard pour les courses longues
Plus d'informations sur la chaîne HD
Chaîne porte-câbles ESD

Chaînes porte-câbles ESD

  • Matériau ESD testé sur plus de 10 millions de cycles pour les exigences les plus strictes


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.