Le système de chaînes porte-câbles E6 convient tout particulièrement aux machines-outils où la réduction des vibrations et la compatibilité salles blanches jouent un rôle. La gamme E6 se distingue par sa robustesse, son mouvement régulier, son fonctionnement silencieux avec peu de vibrations et sa compatibilité salles blanches. Elle permet aussi des vitesses et accélérations élevées. Un couvercle peut apporter une protection supplémentaire aux câbles en mouvement afin que les résidus de ponçage par exemple n'empêchent pas le bon fonctionnement de la chaînes porte-câbles sur les machines CNC. Cette chaîne porte-câbles permet de réaliser des hauteurs internes comprises entre 29 et 80 mm.
Contactez-nous si vous avez une application qui répond aux critères énoncés.