Le produit standard pour les applications soumises à des charges moyennes
Déplacement silencieux grâce au frein intégré
Outil d'ouverture optionnel pour une ouverture et une fermeture encore plus rapides
UNE SEULE interface plutôt que plusieurs connecteurs
Principe modulaire simple, configuration individuelle
Nombreux usages possibles, plus de 100 inserts au choix
Glissement et roulement combinés, sans graisse
Pour de faibles forces motrices et un mouvement fluide
Structure plate
Forces de traction élevées, charges élevées et courses de plus de 600 m
10.000 km et plus garantis
Ouverture et remplissage rapides
Durée de vie des câbles bus allant jusqu'à 10 millions de cycles
Garantie de fonctionnement de 36 mois
Au choix non confectionnés ou confectionnés
Module linéaire à courroie crantée tandem compact avec 2 courroies sur une même unité
Chariots pouvant être pilotés de manière synchronisée ou séparément
Changement rapide du palier directement sur le rail
Pour moteurs DC, EC et pas à pas
Compatibilité avec de nombreuses commandes industrielles
Utilisation sur PC, tablette ou smartphone
Logiciel et capteurs intelligents sur les chaînes
Besoins en entretien signalés avant qu'une défaillance se produise