Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Alimentation mobile en courant quai avec l'enrouleur de chaînes igus®

Déplacer l'énergie ... protéger l'énergie ... rester flexible

Jusqu'à présent, l'alimentation en courant quai était fixe, sous forme de prises installées à quai. L'enrouleur de chaînes « e-chain® reel system » est une alimentation en courant à quai mobile. Il offre la flexibilité nécessaire aux ports.
Système :

Enrouleur de chaînes motorisé  avec chaîne porte-câbles igus spéciale

Chaîne spéciale avec  insert à roulettes et alimentation en courant quai mobile raccordée

L'alimentation en courant quai mobile peut être déplacée avec l'équipement portuaire existant ou un système à treuil

Les câbles guidés sont protégés et ne sont pas exposés sur le terminal

Le système est entièrement intégré à la procédure de sécurité et évite ainsi tout raccordement sous tension

e-chain reel
Système portable

Raccordement possible à toute alimentation en courant à quai fixe

Avec engin de levage pour la manipulation des câbles lourds

Extension de 50 à 60 m


Système fixe

Installation directe d'alimentations en courant quai mobiles à la place des installations fixes

Installation possible dans des espaces très réduits

Extension de 50 à 60 m


Avantages :

Approvisionnement possible, à tout moment, de différents types de navires

Protection des câbles moyenne tension chers contre l'usure, les entailles et autres influences extérieures

Manipulation simple et sécurité accrue : l'alimentation mobile est amenée au point de raccordement, pas besoin de traîner les lourds câbles sur le quai jusqu'à l'alimentation fixe

Sécurité accrue, longue durée de vie et réduction des coûts

Durée du test

Le fonctionnement de l'alimentation en courant quai mobile a été testé chez igus.

Pensez à l'avenir lors de la planification de votre terminal. Tirez profit de la longue expérience igus dans le secteur maritime. Convenez d'un rendez-vous dès aujourd'hui.
Fixer un rendez-vous

Produits utilisés

Chaîne porte-câbles à roulettes

Chaîne porte-câbles à roulettes

Courses glissantes et vitesse de déplacement extrêmement élevée
Chaîne porte-câbles 5050HD

Chaîne porte-câbles série 5050HD

Stabilité élevée et courses de plus de 200 m
chainflex CFCRANE

Câble de puissance pour moteurs chainflex CFCRANE

Pour les sollicitations extrêmement élevées, applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.