Plus besoin de changer régulièrement les câbles
Pas d'entraînement séparé pour l'enrouleur de câbles à moteur, d'où des économies de matériel et d'énergie
Plus de bagues collectrices ni d'échange régulier des contacts
Plus d'accrochage ni de rupture des câbles
Jusqu'à 50% de câbles en moins que sur un système à guirlandes
Chaîne porte-câbles pour courses glissantes
Grandes longueurs autoportantes possibles
Guidage sûr des câbles augmentant leur durée de vie
Ouverture et fermeture rapides
Montage simple de la chaîne porte-câbles
Pour les sollicitations extrêmes
Flexible à très basse température
Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Sans produits halogènes et sans PVC
Sans silicone
Résistant aux UV
Améliorer la sécurité des processus, minimiser les coûts d'entretien, transférer les données de manière pérenne ; telles sont les spécifications pour l'alimentation en énergie des stations d'épuration. 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an bien entendu. Seuls des systèmes et composants robustes et à longue durée de vie peuvent y parvenir, sans toutefois suffire. Il faut les associer à une technologie intelligente.