Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Guidages de l'énergie sûrs pour les systèmes topdrive

Les chaînes porte-câbles et les boucles de service pour les systèmes topdrive doivent être en mesure de résister à des sollicitations dynamiques telles que vibrations et conditions climatiques. Pour les équipements de forage sur terre et offshore, nous proposons des chaînes porte-câbles « heavy duty », des câbles et des accessoires capables de garantir un guidage sûr des câbles dans des conditions extrêmes, même sur des courses longues.
Les chaînes porte-câbles en polymère s'imposent par rapport à leurs homologues en métal surtout en raison de leur absence de corrosion mais aussi de leur faible poids propre. La division interne bien structurée augmente la durée de vie et garantit l'absence d'entretien par rapport aux boucles de service conventionnelles.
Nous proposons aussi nos guidages de câbles sous forme de systèmes complets pour une mise en service sûre. Notre équipe projets prend tout en charge, de la conception de la solution clé en main au raccordement de la chaîne porte-câbles au système topdrive.

Guidages des câbles pour systèmes topdrive

E4.112

Système de chaînes porte-câbles série E4.112

  • Forces stables, élevées grâce au « système de retenue »
  • Surfaces de glissement, courses jusqu'à 450 m
  • Pour des longueurs autoportantes et des charges supplémentaires très élevées
Plus d'informations sur ce produit
Chaîne offshore

Chaîne porte-câbles offshore

  • Structure modulaire
  • Longue durée de vie, robustesse et aussi flexibilité
  • Résistance à la corrosion, à l'eau de mer, aux huiles et aux UV
Chaînes porte-câbles confectionnées readychain

Chaînes porte-câbles confectionnées

  • Solutions plug & play pour les systèmes topdrive par exemple
  • 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction du temps de montage
Plus d'informations sur ce produit

Câbles pour systèmes topdrive

Câble monoconducteur chainflex CF310.UL

Câble monoconducteur CF310.UL

  • Pour les sollicitations très élevées, avec homologation UL
  • Gaine extérieure en TPE
  • Résistance aux huiles et aux UV, retardateur de flamme
Plus d'informations sur ce produit
Câble de commandes chainflex CF9.UL

Câble de commandes CF9.UL

  • Pour les sollicitations très élevées
  • Certification UL et DNV
  • Retardateur de flamme & résistant aux huiles
Plus d'informations sur ce produit
Câble de données chainflex CF112

Câbles de données CF112

  • Pour les sollicitations très élevées
  • Certification UL et DNV
  • Retardateur de flamme, résistant aux huiles et aux boues de forage
Plus d'informations sur ce produit

iSet e-loop

L'ingénierie complexe en toute facilité.
Un pack en 3 clics seulement

▶ Découvrir le pack iSet e-loop


Clients satisfaits

Équipement de forage profond

Équipement de forage profond sur terre

Pour une société canadienne de forage pétrolier, une solution à chaîne porte-câbles e-loop garantit l'alimentation constante, sûre et fiable en énergie et en signaux du topdrive qui enfonce les tiges de forage dans la terre et les en ressort, même après de très grosses tempêtes.
Plus d'informations
Plateformes à crémaillère

Tour MPT sur un navire de forage

Une chaîne porte-câbles en polymère très robuste installée sur une tour MPT de Huisman se déplace sur un navire de forage. Placée dans un système de goulottes de guidage, elle guide tous les câbles de manière compacte et sûre sur une course de 40 mètres.
Plus d'informations
Applications offshore

... autres clients satisfaits

Chaînes porte-câbles heavy duty dans des installations de forage, par exemple pour les systèmes topdrive, les cantilevers ou la manutention des tubes, modules de rotation flexibles dans les grues pivotantes haute capacité ou les alimentations sûres en courant quai : Découvrez comment nos plastiques en mouvement ont trouvé leur place dans ces projets et dans bien d'autres.
Découvrir

Test de résistance et de rupture du guidage des câbles e-loop

igus procède à des tests propres à l'application dans son laboratoire de tests afin d'assurer une longue vie à ses chaînes porte-câbles.

Test de sollicitation de l'e-loop
La chaîne e-loop a été testée en présence de vent fort et de vibrations extrêmes.
 
Résultat : les fortes vibrations, les chocs et coups latéraux n'affectent pas l'e-loop. Ce système de chaînes porte-câbles modulaire permet un guidage sûr des câbles sur le Topdrive. (video en anglais)

Test de rupture de l'e-loop
L'e-loop a été jetée d'une hauteur de 10 m contre un coffre-fort.
 
Résultat : le test a démontré que l'e-loop est résistante aux chocs et qu'elle ne se casse pas. (video en anglais)


Plus d'informations



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.