Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles pour propulseurs d'étrave rétractables

Les propulseurs d'étrave rétractables sont utilisés comme entraînement principal ou pour le positionnement dynamique de navires de travail tels que des navires de pose de canalisations par exemple. Pendant qu'ils sont sortis de la coque ou y sont rentrés, ils ont besoin d'être alimentés en fluide hydraulique et ou eau et, surtout, en énergie pour les moteurs.Pour le guidage sûr de tous ces câbles et tuyaux, nous proposons des chaînes porte-câbles parfaitement adaptées à cette tâche grâce à leur matériau polymère robuste et à leur structure compacte. Elles sont résistantes à l'eau de mer, aux huiles et aux UV et s'imposent face aux chaînes en acier grâce à un faible poids en comparaison et une totale absence de corrosion.

Nous proposons aussi des chaînes porte-câbles confectionnées en plus des chaînes seules et un grand nombre de câbles certifiés pour le secteur offshore. Complètes, avec les câbles et la connectique, elles vous permettent de gagner du temps au montage.
Notre équipe projets conçoit les interfaces pour les câbles et les tuyaux de manière à ce qu'elles aillent avec le système et les goulottes de guidage et elle les intègre au modèle CAO lors de la planification. Le tout en coopération étroite avec nos clients pour que soit livré à ceux-ci un système de chaînes porte-câbles qui convainque par sa fiabilité et son absence d'entretien.

Produits phares

Chaîne porte-câbles E4.1
  • Robuste tout en étant plus légère que l'acier (jusqu'à 70 %)
  • Plus de pièces qui tombent grâce à la division interne spéciale
  • Structure modulaire
Câble chainflex et logos DNV et NEK Plus de 370 câbles de commandes, câbles servoconducteurs, câbles de puissance pour moteurs, câbles pour robots, câbles bus, câbles de données, câbles capteurs et fibres optiques, tous certifiés
Plus d'informations sur les câbles certifiés
Systèmes de chaîne porte-câbles confectionnés
  • Solutions plug & play pour les systèmes topdrive par exemple
  • 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction du temps de montage
Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés

Des produits qui marchent


Projets d'ingénierie et solutions sur mesure


Nous offrons des solutions spéciales sur mesure pour les applications complexes partout dans le monde, du premier croquis à la mise en service sur site. Peu importe qu'il s'agisse d'une transformation ou d'une nouvelle installation.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.