Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles et câbles pour l'équipement de manutention de tubes

Les systèmes de manutention des tubes en offshore sont caractérisés par des courses longues verticales et horizontales, notamment pour le guidage des tubes de forage du râtelier au système topdrive. Nos chaînes porte-câbles en polymère et nos câbles ont été conçus pour les conditions difficiles sur la plateforme de forage et pour un milieu agressif. Jouent ici un rôle particulier le faible poids propre des chaînes porte-câbles comparées à des chaînes en acier et leur résistance à la corrosion combinés à une grande robustesse même en présence de fortes charges supplémentaires. Les surfaces intérieures en polymère de la chaîne porte-câbles ménagent les câbles et rendent les systèmes sans entretien et très fiables.
Notre équipe projets, qui connaît bien le secteur offshore, se charge de la bonne conception des chaines porte-câbles et de son intégration simple au système du client, qu'il s'agisse de chaînes simples ou de systèmes complets clé en main.
Équipement de manutention de tubes, représentation 3D figée

Chaînes porte-câbles et câbles pour les passerelles

Passerelle
Une passerelle sert à amener les tiges de forage au plancher de forage. De petits chariots se déplacent le long de la rampe pour les y amener. Ceux-ci sont souvent équipés de câbles hydrauliques guidés dans des chaînes porte-câbles.Les chaînes porte-câbles utilisées sur les passerelles doivent garantir le mouvement sûr de tous les câbles sur des courses parfois longues.
Viennent s'y ajouter des conditions difficiles, comme l'air marin corrosif qui touche particulièrement les équipements de forage offshore.Des chaînes porte-câbles sont aussi utilisées sur différents systèmes télescopiques où elles abritent des câbles capteurs ou des câbles de puissance pour moteurs.
Chaîne porte-câbles E4.80

Chaîne porte-câbles E4.80

  • Les divisions internes modulaires vont jusqu’à quadrupler la durée de vie de vos câbles
  • Pour des courses jusqu'à 400 m et des charges supplémentaires jusqu'à 80 kg/m
Chaîne porte-câbles E4.56

Chaîne porte-câbles E4.56

  • Les divisions internes modulaires vont jusqu’à quadrupler la durée de vie de vos câbles
  • Pour des courses jusqu'à 400 m et des charges supplémentaires jusqu'à 62 kg/m
Câble chainflex CF27

Câble servoconducteur CF27

  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Résistance aux huiles quasiment illimitée (conformément à DIN EN 50363-10-2)
  • Câble retardateur de flamme et résistant aux UV
Câble chainflex CF112

Câbles de données CF112

  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Résistance aux huiles quasiment illimitée (conformément à DIN EN 50363-10-2)
  • Câble retardateur de flamme et résistant aux UV
Câble chainflex CF78.UL

Câbles de commandes CF78.UL

  • Pour les sollicitations élevées
  • Résistance aux huiles quasiment illimitée (conformément à DIN EN 50363-10-2)
  • Retardateur de flamme et résistant aux UV

Chaînes porte-câbles et câbles pour équipement de manutention de tubes

Système de manutention des tubes

Le système de manutention des tubes est utilisé pour faire passer les tiges de forage d'une position horizontale sur la passerelle en une position verticale sur le râtelier. Elles y sont stockées pour un usage ultérieur. On utilise ici aussi des chaînes porte-câbles qui permettent le déplacement vertical de l'équipement de manutention de tubes ainsi que son positionnement horizontal pour une dépose précise des tiges dans le râtelier.
Les câbles lourds doivent pouvoir être guidés de manière sûre sur une course longue, notamment dans le sens vertical. Les chaînes porte-câbles en polymère ont un avantage ici, leur faible poids propre réduisant le poids total suspendu au système de manutention des tubes.

Chaîne porte-câbles E4.56

Chaîne porte-câbles E4.56

  • Les divisions internes modulaires vont jusqu’à quadrupler la durée de vie de vos câbles
  • Pour des courses jusqu'à 400 m et des charges supplémentaires jusqu'à 62 kg/m
Câble chainflex CF112

Câbles de données CF112

  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Résistance aux huiles quasiment illimitée (conformément à DIN EN 50363-10-2)
  • Câble retardateur de flamme et résistant aux UV
Câble chainflex CF35.UL

Câbles de puissance pour moteurs CF35.UL

  • Pour les sollicitations très élevées
  • Résistance aux huiles quasiment illimitée (conformément à DIN EN 60811-404)
  • Retardateur de flamme et résistant aux UV

Clients satisfaits

Application de manutention de tiges

Chaînes porte-câbles pour le remplissage du râtelier

Plusieurs chaînes porte-câbles en polymère de la série E4.1 guident un grand nombre de câbles d'énergie, de câbles de données et de tuyaux hydrauliques sur deux navires de forage. Elle permettent la manutention horizontale des tiges pour remplir le râtelier par exemple.
Plus d'informations
Applications offshore

... autres clients satisfaits

Chaînes porte-câbles heavy duty dans des installations de forage, par exemple pour les systèmes topdrive, les cantilevers ou la manutention des tubes, modules de rotation flexibles dans les grues pivotantes haute capacité ou les alimentations sûres en courant quai : Découvrez comment nos plastiques en mouvement ont trouvé leur place dans ces projets et dans bien d'autres.
Découvrir

Plus d'informations


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.