Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Guidage de câbles robuste pour châssis mobile à cantilever et plancher de forage en haute mer

Les exigences posées à l'acheminement sûr des câbles le long des châssis mobiles à cantilever et des planchers de forage sont extrêmement élevées. Nos chaînes porte-câbles « heavy duty », câbles et accessoires pour le secteur offshore ont été conçus pour le déplacement de lourdes charges supplémentaires et de gros paquets de câbles et de tuyaux. Ces robustes chaînes porte-câbles en polymère font vraiment leurs preuves en haute mer, où elles convainquent par leur absence de corrosion et leur faible poids propre par rapport aux chaînes en acier ou aux systèmes à guirlandes en particulier. Le fonctionnement sans graisse et sans entretien des chaînes garantit un guidage sûr des câbles, offre une grande sécurité de planification et réduit les coûts d'exploitation. Nous proposons nos guidages des câbles sous forme de solution complète clé en main, avec l'ingénierie, la gestion du projet ainsi que le montage et la réception sur place.
Cantilever avec chaînes porte-câbles

Produits pour le guidage des câbles sur le châssis mobile à cantilever, le plancher de forage et le système auto-élévateur

Chaîne porte-câbles E4.1

Chaînes porte-câbles « heavy duty »

  • Faible poids : jusqu'à 70 % de moins que l'acier
  • Insensibilité à la corrosion : utilisation possible en haute mer
  • Robustesse : grande résistance, lourdes charges supplémentaires possibles
Câble chainflex et logos DNV et NEK

Câbles pour applications en mouvement

  • Homologation DNV pour une utilisation sûre sur les plateformes de forage offshore et les navires
  • Plus de 370 câbles certifiés
Câbles certifiés
Systèmes de chaîne porte-câbles confectionnés

Chaînes porte-câbles préconfectionnées

  • Toutes les chaînes porte-câbles peuvent être livrées préconfectionnées avec les câbles (solution « plug & play »)
  • 95% de temps de confectionnement en moins
Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés

Livre blanc : Plus d'automatisation dans le secteur maritime

 
  • À quels défis doit faire face le secteur maritime en termes d'automatisation ?
  • Comment les entreprises peuvent-elles répondre aux critères d'examen stricts ?
  • Quelles avantages offre l'utilisation de composants certifiés, des câbles par exemple ?

Plus d'informations

Livre blanc : Secteur maritime

Clients satisfaits

Cantilever avec chaîne porte-câbles

Une chaîne porte-câbles en polymère porte des câbles d'un poids de 200 kg/m

Des chaînes porte-câbles en polymère destinées au secteur « heavy duty » ont été installées sur le châssis mobile à cantilever et le plancher de forage de cette plateforme de forage offshore modulaire de 3000 ch. Elles portent une charge supplémentaire de 200 kg/m sur une course de 17,5 m et 8 m respectivement. Leur avantage réside das leur grande stabilité malgré un faible poids.
Plus d'informations sur cette application
Applications offshore

... autres clients satisfaits

Chaînes porte-câbles heavy duty dans des installations de forage, par exemple pour les systèmes topdrive, les cantilevers ou la manutention des tubes, modules de rotation flexibles dans les grues pivotantes haute capacité ou les alimentations sûres en courant quai : Découvrez comment nos plastiques en mouvement ont trouvé leur place dans ces projets et dans bien d'autres.
Découvrir d'autres clients satisfaits

Plus d'informations


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.