Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chapes igubal®

Les chapes igubal® sont composées des éléments suivants : chape avec boulon et serre-clip ou tourillon. Elles sont disponibles pour filets à gauche et à droite. Combinées aux embouts à rotule igubal® de la gamme dimensionnelle E, elles permettent de réaliser des articulations qui peuvent être utilisées dans de nombreux domaines, notamment dans le secteur alimentaire, le secteur de l'emballage, le génie sanitaire, l'automatisation et le secteur automobile.Les chapes sont résistantes à la corrosion ainsi qu' aux produit chimiques, à la saleté et à la poussière. De plus, elles peuvent résister pendant des années aux UV solaires et à des températures comprises entre -30 et +80 °C sans altération de leurs propriétés de fonctionnement et de leur résistance à l'usure.

Boutique

Je connais déjà les produits igus et j'aimerais voir la gamme de chapes dans la boutique en ligne ou commander directement.
Boutique

Informations

J'ai besoin d'informations plus détaillées sur des variantes données de chapes ou j'aimerais connaître leurs avantages.
Faire une demande

Avantages des chapes igubal®

  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Résistance à la corrosion
  • Résistance aux produits chimiques
  • Capacité d'amortissement élevée
  • Très faible poids
  • Utilisation possible avec des agents chimiques
  • Montage simple
  • Durée de vie calculable
  • Sans entretien et sans graisse

 
Boutique

Dans quel cas choisir des embouts à rotule :

  • Si une grande rigidité est exigée
  • Si une résistance à la corrosion est souhaitée
  • S'il ne doit pas y avoir de graissage
  • Si des économies de poids doivent être réalisées
  • Si un fonctionnement à sec sans entretien est souhaité
  • Si le montage doit être aussi simple que possible
  • Si des combinaisons avec des vérins pneumatiques et des ressorts à pression de gaz doivent être réalisées

Dans quel cas ne pas le choisir :

  • En présence de températures supérieures à +200 °C
  • Si des dimensions supérieures à 20 mm sont nécessaires

Chapes igubal® | Exemples d'applications

Secteurs industriels types et domaines d'application :
Améliorer la technicité et baisser les coûts – 110 autres exemples d'applications intéressantes en ligne ► Cliquez ici

Produits alimentaires

Secteur alimentaire
Plus d'informations

Secteur automobile

Trafic
Plus d'informations

Variantes de chapes igubal®

Chapes standard

Chapes

Chape avec tourillon

Chape avec tourillon

Conformité alimentaire

Chapes à conformité alimentaire


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.