Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
Palier lisse iglidur P UV

Très résistant aux UV

iglidur P UV, dédié aux installations photovoltaïques

Les paliers des systèmes dits de poursuite dans les installations photovoltaïques doivent faire face à des conditions très difficiles. C'est pour ce type d'applications qu'a été mis au point le matériau iglidur P UV. Sa composition particulière lui confère une grande résistance aux rayons ultraviolets et permet aux paliers lisses en iglidur P UV de fonctionner très longtemps et avec une perte de résistance aussi faible que possible. 

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Très résistant aux influences de l'environnement comme par exemple les UV
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Sans entretien
  • Bon coefficient de frottement et d’usure
  • Prix intéressants grâce au moulage par injection
Preuves

Preuves

  • Test UV dans le laboratoire de tests igus
Durabilité

Durabilité

  • Pas de graisses ni d'huile lubrifiantes
  • Bonne résistance à l'usure et donc longue durée de vie
  • igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet.
Diagramme

Application solaire

Plus grande stabilité malgré les rayons UV

Les raisons de la mise au point de l'iglidur P UV

Les rayons ultraviolets ne sont pas mauvais uniquement pour la peau humaine, ils abiment aussi les matériaux anorganiques. Les polymères notamment se dégradent en fonction de la durée d'exposition et leur résistance mécanique diminue à la longue.

Cet effet est particulièrement important sur les installations photovoltaïques. Ces structures de plusieurs tonnes doivent s'aligner précisément sur la position du soleil. Si les systèmes qui les soutiennent viennent à céder, l'alignement idéal ne peut plus être garanti. 

C'est ce qui nous a amenés à mettre au point le matériau iglidur P UV. Ce matériau très résistant aux UV tient très longtemps et garantit un guidage stable et sûr pendant de nombreuses années.


Conseil iglidur P UV

Contacter igus Nos collaborateurs vous conseillent volontiers.
Que ce soit par e-mail, au téléphone ou dans vos locaux.
Choisissez le type de contact qui vous convient. 
Demande sans engagement

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais) Découvrez nos matériaux. 
La boîte d'échantillons (en anglais) contient 39 paliers lisses et des pochoirs pour trouver facilement le matériau adapté.
La commander maintenant, elle est gratuite

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses iglidur De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? 
Comment l'effet autolubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement de nos paliers lisses iglidur.
Informations sur les matériaux iglidur



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.