Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
FAQ, questions fréquemment posées sur le revêtement avec iglidur

Comment fonctionne le revêtement polymère avec glidur ? 

Le revêtement iglidur® coating est un polymère optimisé en termes tribologiques sous forme de poudre qui peut être appliqué sur des surfaces métalliques par poudrage. Comme tous les matériaux iglidur®, les poudres de revêtement iglidur® coating sont optimisées en termes tribologiques et offrent donc d'excellents coefficients de frottement et d'usure. Elles vous permettent de protéger de l'usure des surfaces très sollicitées, sans pièces supplémentaires.

De quoi sont constitués les revêtements polymères ? 

Nos matériaux de revêtement iglidur se composent de polymères de base, de fibres, de charges et de lubrifiants solides. La composition de ces éléments varie d'un matériau à l'autre afin de l'optimiser pour le domaine dans lequel il sera utilisé.  


Quelles sont les différences entre les différents revêtements en matériaux iglidur® ?

Les différents revêtements iglidur® ont été optimisés pour des applications très variées. Ils se distinguent les uns des autres surtout par leur résistance aux températures, leur propriétés de glissement et d'usure ainsi que leur couleur. Vous trouverez les données précises sur les matériaux dans leurs fiches techniques respectives. 

Nous soumettons nos matériaux iglidur® pour paliers lisses et pour revêtements à plus de 10 000 tests annuels proches de la pratique afin d'en analyser le comportement à l'usure dans des scénarios très variés. Nous sommes donc en mesure de choisir le matériau le mieux adapté et le plus économique pour votre application et de vous conseiller en détail pour la mise en œuvre de votre projet.

Y a-t-il une quantité minimale si je fais appliquer le revêtement par igus ?  

Il n'y a pas de quantité minimale si vous faites revêtir votre composant par igus. Vous pouvez donc demander qu'une seule pièce soit revêtue.  


Est-il possible de procéder soi-même au revêtement avec des matériaux iglidur ? 

Oui, vous pouvez revêtir vos pièces vous-même. Vous trouverez dans notre boutique en ligne différents matériaux de revêtement iglidur disponibles en paquets de 1 kg, 2 kg et 10 kg. N'hésitez pas à contacter nos spécialistes si vous avez des questions sur le choix du matériau ou sur le revêtement. 


Quelle taille peuvent avoir les pièces à revêtir avec de l'iglidur ?

Nos convoyeurs aériens peuvent prendre en charge des pièces allant jusqu'à 3 x 1 x 1 m. Les petites pièces sont traitées dans de petits équipements par raison d'efficacité. Nous pouvons vous conseiller à ce sujet et nous vous proposons la méthode de revêtement la plus économique pour vous. 

Est-il possible de revêtir partiellement la surface des pièces ?

Oui, nous masquons soigneusement les zones que vous ne souhaitez pas revêtir. Pour les grandes quantités, nous fabriquons des dispositifs adaptés afin de réduire au maximum les coûts de process. 

Quelles épaisseurs de couche et tolérances atteint-on avec le revêtement iglidur ?

La couche de glissement en revêtement iglidur® peut avoir une épaisseur comprise entre 60 et 120 µm environ. Il est aussi possible d'avoir des couches d'une autre épaisseur en fonction du matériau et de la qualité de surface des pièces à revêtir. 

Peut-on procéder à un post-usinage des surfaces revêtues en iglidur ?

Un post-usinage du revêtement est par principe possible. 

Quel traitement préalable pour les surfaces accueillant un revêtement iglidur ?

La surface doit avoir été nettoyée et être exempte de poussière, de saleté et de liquides. Nous effectuons volontiers les traitements nécessaires pour vous. 

Que signifie « quadrillage » dans les fiches techniques des revêtements iglidur® ?

Le quadrillage en vertu de la norme DIN EN ISO 2409 est destiné à permettre une évaluation de l'adhérence de revêtements (d'une surface peinte par exemple). Cette méthode d'essai ne sert pas à mesurer l'adhérence. Pour cela, c'est un essai de traction en vertu de la norme DIN EN ISO 4624 qui doit être effectué.

L'évaluation se fait par des chiffres de 0 à 5, le 0 étant la meilleure note et correspondant à « très bien ». Tous les matériaux de revêtement iglidur (IC01, IC03, IC06) ont la note 0. 

Existe-t-il des matériaux de revêtement iglidur conformes aux exigences du FDA ?  

Le matériau iglidur IC-05 répond aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011 en matière de conformité alimentaire et peut donc être utilisé dans le secteur alimentaire, dans le soutirage de boissons ou dans le secteur du conditionnement et de l'emballage.  


Conseil pour le revêtement iglidur

Ordinateur portable avec site web igus Nos collaborateurs vous conseillent volontiers.
Que ce soit par e-mail, au téléphone ou dans vos locaux.
Choisissez le type de contact qui vous convient. 
Demande sans engagement

Plus d'informations sur le revêtement

Revêtement iglidur Tout savoir sur le revêtement avec iglidur.
Vous trouverez toutes les informations d'ordre général sur la poudre de revêtement iglidur ici. 
Plus d'informations sur le revêtement iglidur

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses iglidur De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? 
Comment l'effet autolubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement de nos paliers lisses iglidur.
Informations sur les matériaux iglidur


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.