Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Le guidage de l'énergie facile, même dans les cas les plus difficiles

Toute l'étude des projets d'ingénierie est assurée dans nos locaux et nous passons nos produits au crible dans le plus grand laboratoire de tests du monde dédié aux chaînes porte-câbles. Nous disposons d'un réseau mondial d'étude et de montage qui nous permet de piloter des projets partout dans le monde, de livrer rapidement, de monter, de contrôler et d'entretenir.
 
Faites défiler ci-après vers le bas pour un petit voyage dans le temps ponctué par quelques projets phares :

1992
Premier gros projet : simulateur de conduite


Le simulateur de conduite était à l'époque inégalé en termes d'accélération et de vitesse.
Simulateur de conduite

Application sur skid en milieu offshore

1993
Application à skid offshore


Les applications de montage de plateformes sur skid font face à des conditions difficiles dues à un milieu rude et à des charges supplémentaires élevées. Le problème a été résolu avec des chaînes porte-câbles en polymère de la série E4. Avantages sur les chaînes en acier :
  • Résistance à la corrosion et aux UV
  • Respect des câbles et des tuyaux grâce aux divisions internes en polymère
  • Réduction du poids allant jusqu'à 70 % par rapport aux chaînes en acier
  • Structure modulaire et facile à modifier
  • Résistance à l'eau de mer et aux conditions offshore

1995
Installation de compostage


Guidage de l'énergie fiable en présence d'air très humide : Pour cette installation de compostage, une goulotte de guidage fortes charges (heavy duty) sur mesure, adaptée à la structure du bâtiment, a été installée avec des appuis tous les 6 m. Elle guide une chaîne porte-câbles (modèle 5050CR.40.300.S10.0.E) se déplaçant à une vitesse de 0,17 m/s sur une course de 186 m avec des câbles chainflex et des tuyaux.
Installation de compostage

Rétrofit d'une grue RTG au Royaume-Uni

1996
Rétrofit d'une grue RTG au Royaume-Uni


Cette grue RTG était équipée à l'origine de systèmes à guirlandes. Notre projet pilote avec une chaîne porte-câbles 5050.35.250.0, des câbles chainflex et une goulotte de guidage en inox a bien fonctionné. A tel point que plus de 3.500 systèmes similaires sont actuellement en service partout dans le monde.

1997
Déchargeur de navires au Canada


Deux déchargeurs de navires sont équipés d'une chaîne porte-câbles modèle 4040CR.15.250.0 guidée dans une goulotte de guidage réalisée pour le projet, zinguée et recouverte d'un couvercle. La chaîne se déplace sur une course de 151,5 m à 5 m/s, une vitesse incroyablement élevée à l'époque.
 

 
 
Déchargeur de navires

Royal Opera London

1998
Royal Opera London


Solution en zigzag pour la technique de scène : Une chaîne porte-câbles installée sur la traverse de la scène de l'Opéra royal de Londres réalise une course de 30 m. Elle est équipée d'un panier compact dans laquelle elle vient se loger en se pliant sans faire de bruit.

1999
Module de rotation pour un télescope à Hawaii


Le module de rotation destiné au télescope Gemini installé à 4200 m d'altitude sur le volcan Mauna Kea à Hawaii doit répondre à des exigences bien particulières : Il doit résister aux puissants rayons UV, à l'ozone et aux tremblements de terre.
 
Application rotative sur 540°
Equipement : azimut avec chaîne porte-câbles 640.600/600.400/1800.0, le miroir avec une chaîne porte-câbles 5050.30.150/1825.0 peut aussi pivoter de 90°.
 
Les chaînes porte-câbles igus fournies à l'époque sont encore en service aujourd'hui.
Module de rotation Hawaii

Déchargeur de navires en Malaisie

2003
Déchargeur de navires en Malaisie


Trois chaînes porte-câbles de différents types assurent le guidage de l'énergie fiable sur ce déchargeur de navires :
 
Sur une course longitudinale de 441 m, la chaîne porte-câbles 5050CR.28.300.0 remplace l'enrouleur de câbles à moteur auparavant utilisé. Une chaîne porte-câbles 5050CR.21/21/21.250.S10.0.E assure le déplacement du chariot sur une course de 90,5 m à une vitesse de 3,16 m/s. La cabine du conducteur se déplace sur une course de 70,8 m à l'aide d'une chaîne porte-câbles 4040C.25.150.0.

2003 à 2007
L'activité projets augmente considérablement

Usines d'incinération de déchets, toits mobiles pour stades et terrains de jeux, installations de lavage de trains, écluses maritimes, barrages, passerelles d'aéroport, réservoirs à pétrole, centrales, etc.
 
Des références de projets menés à bien dans de nombreux secteurs industriels viennent documenter notre capacité à mettre au point des solutions et nous stimulent à élargir encore ces compétences.  
Projets dans les secteurs les plus divers

Centrale au lignite de Tušimice

2007
Record du monde de longueur de course : 615 m


Dans la centrale au lignite de Tušimice, en République tchèque, nous avons installé la plus longue chaîne porte-câbles en polymère du monde, avec une course de 615 m. Parfois en service en 24/7, la chaîne porte-câbles peut aussi être un mois entier à l'arrêt. Elle s'arrange parfaitement de ces conditions. Jusqu'à présent, seules quelques entretoises ouvrables en polymère ont dû être changées. La chaîne utilisée est une chaîne de type 5050RHD. Les maillons sont équipés de roulettes qui réduisent considérablement le frottement et permettent d'économiser jusqu'à 57% de la force motrice requise pour déplacer le système de chaînes porte-câbles.

2009
Carrousel à chaises volantes à Vienne


Tout le monde connaît la grande roue du Prater, à Vienne. Mais le Prater a une seconde attraction, le plus grand carrousel à chaises volantes du monde, sur une tour de 112 m. Le guidage de l'énergie sur une course de 80 m est assuré par une chaîne porte-câbles E4.56, un faisceau de câbles chainflex et un système flizz vertical. Vitesse : 2,7 m/s.
Carrousel à Vienne

2010
Plus grosse chaîne porte-câbles du monde en Belgique


La E4.350R, plus grosse chaîne porte-câbles en polymère du monde, est utilisée en Belgique dans le projet Amoras. Dans l'installation de traitement des boues, la chaîne porte-câbles guide, sur une course de 137 m, des câbles chainflex ainsi qu'un tuyau d'une section de 300 mm qui, rempli de vase et de sédiments, pèse environ 100 kg/m.  Ce guidage de l'énergie est équipé d'une goulotte de guidage en aluminium insensible à la corrosion et de l'outil de diagnostic iSense EC. P. Cet outil mesure les forces de traction et de poussée de la chaîne et les compare à une valeur de seuil calculée.

2010
Excavatrice à godets


Ce récupérateur des années 60 et 70 utilise une chaîne porte-câbles à double rayon de courbure (360°). Elle remplace un collecteur tournant sur un espace extrêmement réduit en présence de beaucoup de saleté. Ont été installées une chaîne 5050C.30/30.400/6850.0 avec fibre optique et technique de réseau, une goulotte de guidage igus ainsi que des « îles flottantes » qui assurent un guidage sûr même sur un plan incliné et en présence de vibrations.
Excavatrice à godets

Module de rotation pour le secteur offshore

2012
Offshore : module de rotation à 900°

 

Nous avons installé un module multi-rotation (MRM) de 900° dans la grue de type « leg encircling » d'un navire de pose d'éoliennes. Il permet le guidage sûr de fibre optique et d'autres câbles de données servant notamment au pilotage des caméras sur la grue. Ce système complet a été conçu, monté et sa réception assurée après une marche d'essai, conformément aux souhaits du client.


2014
Alimentation en courant quai d'une barge pour gaz naturel liquéfié


Nous avons mis au point la passerelle d'alimentation en courant quai reliant une barge pour gaz naturel liquéfié au quai. Celle-ci permet d'une part la circulation des personnes entre la barge et le quai. Elle renferme également un système de guidage de l'énergie igus qui renferme quatre câbles moyenne tension avec des connecteurs qui seront branchés à de gros coffrets d'alimentation électrique sur le quai. Le système compense également les mouvements constants de la barge, les différences entre les marées ainsi qu'une houle jusqu'à 8 m.
Barge pour gaz naturel liquéfié

e-spool Power

2015
Démontage d'une plateforme de forage en mer


Pour le démontage d'une plateforme de forage en mer, l'outil de coupe requis et ses caméras de surveillance ont été descendus dans les piliers de la plateforme, à 50 m de fond, à l'aide du système e-spool power, un enrouleur de câbles igus sans collecteur tournant. La plateforme a ainsi pu être démontée et préparée pour le transport.

2016
Le plus gros module rotatif


Le plus gros module rotatif existant actuellement, nous l'avons installé sur les treuils du système riser dans la tourelle d'ancrage rotative d'un navire FPSO. Angle de rotation maximum : 380°.
Le plus gros module rotatif pour une tourelle d'ancrage

Chaînes porte-câbles dans 1000 Grues STS

2017
1000 grues STS équipées de chaînes porte-câbles


En 2017, nous équipons la millième grue STS (grue de transbordement) d'un système de chaînes porte-câbles igus et prouvons ainsi que la tendance aux composants légers et durables est maintenant devenue le standard dans le monde entier. La plupart des applications fait appel à des chaînes porte-câbles à roulettes sur les courses longues, ce qui augmente la durée de vie des composants, réduit la force motrice requise et diminue considérablement la génération de bruit.

2019
e-loop pour applications suspendues


C'est pour garantir un guidage sûr des câbles dans les applications suspendues du secteur pétrolier et gazier, du secteur offshore, des engins de chantier, des équipements de courant quai et des éoliennes que nous avons mis au point la chaîne porte-câbles modulaire e-loop. Elle veille à ce que les câbles gardent un rayon de courbure donné et résiste aux vibrations et aux chocs. Dans les systèmes top drive, la chaîne e-loop est une alternative aux boucles de service (ombilicaux) qui se détachent par vents trop forts et dans lesquelles les câbles peuvent casser en raison d'un guidage insuffisant.
e-loop

Lauréat vector d'or 2020

2020
RBR à grande vitesse


Dans un automate de tournage de la société Gildemeister Italiana S. p.A., un tambour à 6 broches déplace les pièces vers les outils requis avec une grande précision et en 0,65 secondes seulement. Pour un retour en position initiale, une rotation de 300° du tambour sur lui-même est nécessaire. Cette pièce de plus de trois tonnes le fait en une seconde seulement. Elle fait appel à un système de chaînes porte-câbles igus unique en son genre qui suit la rotation du tambour et permet les mouvements linéaires des broches, avec 8 chaînes porte-câbles, 64 câbles et 73 tuyaux. Une application pour laquelle Gildemeister Italiana a remporté le vector d'or 2020.



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.