Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

manus® d'argent 2023 : nettoyeur haute pression


Description de l'application

Secteur : outillage
Exigences du client : logements sans corrosion et sans entretien
Solution igus : guidages linéaires drylin et paliers lisses iglidur

La société Aufratech reçoit le manus® d'argent pour l'utilisation de guidages linéaires drylin et de paliers lisses iglidur.

Que ce soit dans le secteur des produits alimentaires, en paysagisme ou dans l'agriculture, tous ceux qui travaillent avec des nettoyeurs haute pression industriels connaissent le problème. Ces appareils sont souvent tellement lourds que leurs utilisateurs finissent par avoir mal au dos. Aufratech remédie à ce problème. La société française a mis au point EXO N, un exosquelette destiné aux utilisateurs d'outils de nettoyage haute pression. L'objectif en était de proposer une solution fiable, robuste et efficace préservant la santé des utilisateurs.

La pièce maîtresse de l'exosquelette est donc un système de commande qui permet à l'utilisateur de guider les lances attachées en ayant le dos droit. Les ingénieurs sont parvenus à le faire avec une structure fine. Ils ont en effet regroupé le plus grand nombre possible de fonctions, notamment le guidage en translation et en rotation, autour d'un arbre en aluminium drylin  avec des douilles linéaires drylin R et des paliers lisses en polymère iglidur J3 insensibles à la corrosion de la société igus.

Autre avantage : la structure creuse de l'arbre AWMR-25 permet l'intégration du tuyau de commande hydraulique et de la lance en acier d'où sort l'eau. Cette structure permet de reléguer le corps de la valve dans la partie arrière de la lance et d'avoir ainsi une position équilibrée du système autour du centre de gravité de l'utilisateur. Enfin, les polymères des paliers et des douilles de guidage absorbent aussi les vibrations. Le confort d'utilisation du système s'en trouve accru.

​​​​​​​Plus d'informations sur les paliers lisses iglidur

Plus d'informations sur la technologie linéaire drylin​​​​​​​

Tous les lauréats du concours manus 2023
Nettoyeur haute pression avec exosquelette de la société Auftratech



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.