Numéro de l'essai : | 5034 |
Type de câble : | CF29.25.15.02.01.D |
Type de câble : | TPE sans produits halogènes |
Rayon de courbure : | 100 mm (facteur 7,2 x d) |
Durée de vie : | 45 millions de mouvements |
Les câbles de la gamme CF29.D sont souvent utilisés dans les transgerbeurs. Plus précisément, dans le mécanisme de levage du mât. Les composants utilisés doivent faire face à un dynamisme élevé et à un environnement froid. Ils doivent tenir longtemps à des températures extrêmement basses, dans des entrepôts frigorifiques par exemple.
Le test a montré que la durée de vie escomptée du câble servoconducteur CF29.25.15.02.01.D est de 45 millions de mouvements et que des températures descendant jusqu'à -35 °C ne lui posent pas problème.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24