Numéro de l'essai : | 4904 |
Type de câble : | CF38.250.04 |
Type de câble : | Câble de puissance pour moteurs |
Rayon de courbure : | 175 mm (facteur 6,5 x d) |
Durée de vie : | 43 millions de mouvements |
Qu'un câble tombe en panne n'est jamais souhaitable. Mais que les câbles assurant le mouvement de la grue ou du chariot tombent en panne est tout simplement inconcevable. Fiabilité et sécurité absolue y sont les maîtres-mots. Les câbles de puissance pour moteurs utilisés dans ce domaine sont donc exposés à des enjeux majeurs. Il n'est pas rare que la plage de température aille de -40 °C à +80 °C. S'y ajoutent des courses longues la plupart du temps et donc des sollicitations élevées dues à une utilisation continue et à la poussière. Face à tout cela, le câble de puissance pour moteurs doit impérativement tenir.
Le test a montré que la durée de vie escomptée du câble de puissance pour moteurs CF38.250.04 dépasse 43 millions de mouvements et que le câble a donc de grosses réserves.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24