Numéro de l'essai : | 4932 |
Type de câble : | CF298.05.04 |
Type de câble : | Câble de données |
Rayon de courbure : | 18 mm (facteur 3,1 x d) |
Durée de vie : | 54 millions de mouvements |
La fiabilité et la sécurité sont des aspects essentiels pour les trains et autres véhicules sur rails. Qui dit technique ferroviaire dit critères de sécurité stricts et conditions environnementales difficiles. Pour les glissières de sécurité des portes de train par exemple. Le peu d'espace disponible pour le montage est une véritable contrainte pour le câble, qui est très sollicité.
Le test a montré que la durée de vie escomptée du câble de données CF298.05.04 dépasse 54 millions de mouvements et que le câble peut transmettre les signaux importants pour la sécurité de manière fiable.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24