Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Exemple 13 : testé, câble de commandes CF9

Testé en direct : grue de manutention de conteneurs d´une course de 50 m

Système de Chaînes Porte-Câbles igus® d´une longueur d´environ 26 m dans une goulotte en inox avec soutien de la bande centrale.

Les Systèmes de Chaînes Porte-Câbles apportent de plus en plus souvent Ies preuves de leur supériorité technique et économique dans la construction de grues et ponts. Flexibilité, polyvalence et montage compact sont quelques uns des principaux critères. Les câbles constituent un élément essentiel de ces Systèmes de Chaînes Porte-Câbles. Et les utilisateurs s´attentent à ce que ceux-ci soient fiables.

Les câbles igus® sont constamment soumis à des tests dans le laboratoire chainflex®. Ceux-ci permettent d´obtenir des données importantes pour déterminer la durée de vie d´un câble, et à partir de celles-ci d´améliorer la structure des générations futures de câbles. Mais un laboratoire reste un laboratoire. Et il est encore plus intéressant d´avoir la possibilité - rare - d´obtenir des câbles qui ont été utilisés dans des applications réelles et difficiles, et de les examiner.


Examen actuel Le câble chainflex® CF9.60.05 est utilisé depuis des années dans des grues de manutention de conteneurs, et dans le cas présent pour une course totale d´environ 47 m. La demande d´examen formulée par l´exploitant devait servir à faire un bilan de performances après plus de 40.000 kilomètres parcourus par la Chaîne Porte-Câbles et à déterminer à partir de quand un entretien préventif devrait avoir lieu pour les autres appareils.


Après retrait du CF9.60.05 de la Chaîne, des examens ont été effectués avec les objectifs suivants :

  1. Gaine extérieure, abrasion, autres détériorations
  2. Toronnage d´ensemble, comportement d´isolation des différents conducteurs
  3. Structure des cordons, nombre de fils éventuellement cassés qui pourraient renvoyer à un endommagement proche de l´ensemble du câble.

Résultats, point 1 : Absence de traces d´abrasion ou traces d´abrasion à peine mesurables sur la gaine extérieure en TPE extrêmement résistante à l´abrasion. Une défaillance due à l´abrasion ou à une rupture de la gaine n´est pas à craindre malgré les fortes influences climatiques (différences de température, rayonnement UV, etc.).
Système de Chaînes Porte-Câbles igus® d´une longueur d´environ 26 m dans une goulotte en inox avec soutien de la bande centrale.
Résultats, point 2 : La structure toronnée ne présentait aucun signe de fatigue et sa longueur de pas ne s´était pas modifiée, en raison de la gaine extérieure surmoulée par extrusion. En raison de la présence importante de talc, aucune abrasion n´a pu non plus être constatée entre les conducteurs isolés par le TPE. Les contrôles sous haute tension n´ont pas non plus permis de détecter d´altérations dues à l´âge.
Résultats, point 3 : Le câble a été décortiqué jusqu´au conducteur en cuivre dans la partie du rayon la plus soumise aux sollicitations. Ici aussi, l´examen des fils après 40.000 km a montré qu´il n´y avait pas de ruptures de fatigue susceptibles d´entraîner une défaillance du câble.
En résumé, on peut retenir que ce câble, utilisé dans une "vraie" application grutière, sur le deuxième pont d´une grue Ship-To-Shore, est parfaitement intact même après plus de 40.000 kilomètres et qu´une maintenance préventive n´est pas nécessaire.

Vers le produit testé

Plus d´informations sur les câbles chainflex®



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.