Des composants en polymères hautes performances conducteurs et antistatiques sont utilisés pour protéger machines et hommes des conséquences des décharges électrostatiques. Une protection spéciale face aux décharges électrostatiques est indispensable partout où le frottement peut contribuer à la formation d'étincelles, que ce soit lors du travail avec des composants électroniques sensibles, dans des machines avec des composants sensibles ou dans des milieux à risque d'explosion en présence de beaucoup de poussière ou de gaz. igus propose une vaste gamme de composants résistants à l'usure réalisés en polymères antistatiques qui, grâce à leurs lubrifiants solides et à leur composition particulière, ont une très longue durée de vie et réduisent considérablement les besoins en entretien.
La série E2/000 ESD est la quatrième génération de chaînes de cette taille. Cette série bénéficie de toute l'expérience acquise : montage facile et de type varié combiné à une grande robustesse, stabilité élevée combinée à un déplacement silencieux, longue durée de vie des câbles et nombreuses possibilités de fixation. Tous les modèles E2/000 suivent cette même structure. Les ingénieurs en génie mécanique du monde entier font confiance à cette gamme.
Largeurs internes Bi disponibles : 15 à 80 mm
Rayons de courbure R disponibles : 38 à 145 mm
Pas : 33,3 mm / maillon = 30 maillons/m
Largeurs internes Bi disponibles : 10 à 50 mm
Rayons de courbure R disponibles : 18, 28, 38 mm
Pas : 20 mm / maillon = 50 maillons/m
Les produits igus sont-ils certifiés ATEX ?
Bien que les pièces proposées par igus soient des composants au sens de la définition ATEX et devraient donc tomber sous le coup des directives ATEX, elles n'ont pas besoin d'être certifiées en tant que telles. Selon une expertise du TÜV Rheinland, les composants ESD proposés par igus ne tombent pas sous le coup de la directive 2014/34/UE parce qu'ils n'ont pas de fonction autonome et n'ont pas de source d'étincelles propre. Par conséquent, ils ne peuvent pas non plus être déclarés comme conformes ATEX. Cela n'empêche pas les composants en polymères ESD d'éviter les charges électrostatiques et le risque d'explosion qui y est lié, ce qui aide à obtenir la certification ATEX pour l'ensemble de l'installation.
Où utilise-t-on des composants ESD ?
Les composants en polymères ESD sont souvent utilisés dans des appareils ayant des systèmes électroniques sensibles, les distributeurs par exemple. La plus petite décharge peut y provoquer des dommages importants, avec des pertes directes pour l'exploitant. On utilise aussi ces composants pour l'équipement de postes de travail ayant besoin d'une protection ESD particulière, par exemple dans la fabrication et l'entretien de composants électroniques sensibles. Le risque de détérioration due à une décharge électrostatique est aussi important pour les appareils de laboratoire dans les centres de recherche et pour les machines de technique médicale. C'est la raison pour laquelle on y trouve beaucoup de polymères antistatiques, notamment lorsque leur absence de lubrifiant procure une hygiène supplémentaire. Le secteur des semi-conducteurs fait appel à des composants en matériaux antistatiques pour l'automatisation de l'assemblage de circuits imprimés par exemple.
Les composants ESD jouent un très grand rôle dans les machines placées dans une zone explosive et en cas de contact avec des substances facilement inflammables avec des exigences strictes en termes de protection contre les explosions. Des composants ESD igus sont utilisés par exemple dans des wagons-citernes, sur des installations de forage profond et dans des équipements de peinture. Dans les applications avec des gaz facilement inflammables ou exposées à beaucoup de poussière, les produits ESD contribuent à protéger les équipements et à garantir la sécurité sur le lieu de travail.