Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles et systèmes de chaînes porte-câbles en direct du fabricant


Boutique en ligne chaînes porte-câbles

Je connais les chaînes porte-câbles igus et je connais les dimensions requises et les types de mouvement de mon système de guidage d'énergie.
Boutique en ligne chaînes porte-câbles

Conseil

J'ai des doutes quant au choix de la bonne chaîne porte-câbles pour mon application et j'ai besoin de plus amples informations.
Demande d'informations

Base de connaissances

Avec nos systèmes de chaînes porte-câbles, commencez dès maintenant à améliorer la technicité de vos machines tout en baissant les coûts pour votre entreprise.
Plus d'informations

Configuration

Je connais les variables de mon application et j'aimerais la configurer en ligne ou demander des renseignements à un spécialiste pour un projet précis.
Configurateurs de chaînes porte-câbles

L'ingénierie complexe en toute facilité. Votre kit complet en 3 clics seulement !

Découvrir les kits complets


Questions souvent posées


Qu'appelle-t-on chaînes porte-câbles ?

Une chaîne porte-câbles est un élément mécanique de machine. Les chaînes ont pour mission de guider énergies, données et impulsions et de les protéger des influences auxquelles elles pourraient être exposées. La symbiose entre les composants en mouvement relatif est fondamentale sur ce type de guidage d'énergie. Câbles, tuyaux, divisions internes, serre-câbles et goulottes de guidage font partie de ces composants.
 
Les matériaux utilisés doivent être parfaitement adaptés les uns aux autres afin d'obtenir une durée de vie aussi longue que possible. Les chaînes porte-câbles permettent d'éviter les arrêts partout où de l'énergie est amenée à des consommateurs mobiles sous forme d'électricité, de gaz, d'air ou de liquides.

Chaînes porte-câbles de petite taille

Chaînes porte-câbles de petite taille Hauteurs intérieures : 5 à 32 mm

Chaînes porte-câbles de taille moyenne

Chaînes porte-câbles de taille moyenne Hauteurs intérieures : 21 à 48 mm

Chaînes porte-câbles de grande taille

Chaînes porte-câbles de grande taille Hauteurs intérieures : 21 à 350 mm

Pour robots

Chaînes porte-câbles pour robots Diamètre intérieur : 12 à 46,8 mm

Protection contre la saleté et les copeaux

Chaînes porte-câbles protégeant de la saleté et des copeaux Hauteurs intérieures : 21 à 75 mm

Toutes les chaînes porte-câbles & accessoires

Vue d’ensemble de toutes les chaînes porte-câbles Autres séries de chaînes porte-câbles

36 mois de garantie
Nous accordons une garantie de 36 mois
sur les chaînes porte-câbles.
► Plus d'informations
Configuration facile de chaînes porte-câbles
Bases et calculs,
règles de remplissage, etc.
► Plus d'informations
Instructions de montage
Vue d'ensemble de toutes les instructions de montage pour les
chaînes porte-câbles.
​​​​​​​► Plus d'informations​​​​​​​

Nouveautés chaînes porte-câbles

Nouveautés des chaînes porte-câbles 2022

Améliorer la technicité, baisser les coûts : Nous souhaitons accomplir au moins une de ces missions . Un objectif qui est le nôtre depuis des années déjà.
Cette année, nous vous présentons de nouveaux systèmes de chaînes porte-câbles innovants qui améliorent encore la technicité de vos machines et rendent leur exploitation plus économique :
  • cradle-chain E2.1.CG, la première chaîne porte-câbles en matériau 100 % recyclé
  • Drive-chain pour des courses très longues et très dynamiques avec une longue durée de vie
  • e-tract, le système de rappel pour les bornes de recharge
  • e-spool pour les plateaux et scènes de théâtre
  • Et bien d'autres innovations

Quels sont les avantages de nos chaînes porte-câbles ?

  • Respect des câbles grâce à des contours très lisses
  • Mouvements extrêmement divers
  • Faible poids, modularité, stabilité, fonctionnement silencieux, ouverture facile
  • Energie, données, fibre optique, huile et air guidés dans un seul et même système
  • Configuration en ligne
  • Durée de vie calculable
  • Entretien facile et peu fréquent, montage simple
  • Catalogue standard très fourni
Pourquoi utiliser des chaînes porte-câbles igus ?
(vidéo en anglais)

Demande d'échantillon de chaîne porte-câbles

Vous vous intéressez à une chaîne porte-câbles mais vous souhaitez la voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?
Alors, demandez un échantillon gratuit.
Demander un échantillon gratuit de chaîne porte-câbles

Portail CAO 3D

Concevoir des chaînes porte-câbles dans le portail CAO 3D.

Concevoir des chaînes porte-câbles plus rapidement. Modèles CAO pour différents systèmes. Conception facile de guidages de l'énergie.

Nos chaînes porte-câbles sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde où elles fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs les plus variés. Elles ont une structure modulaire et sont donc faciles à monter. Résistantes aux agents chimiques et mises au point pour les tout petits rayons de courbure, elles conviennent aux espaces de montage réduits mais aussi au guidage de gros câbles ou tuyaux rigides et lourds.
Portail CAO 3D

i sense

Surveillance de la durée de vie pour toutes les chaînes porte-câbles

  • De nouveaux capteurs permettent de mesurer l'usure en pourcentage de la liaison téton / trou
  • Réduction des coûts par mesure claire de la durée de vie du produit,  un échange prématuré du système de chaînes porte-câbles est ainsi évité
  • L'intégration icom. plus permet l'utilisation de concepts existants.
  • Sortie d'informations sur la durée de vie et messages d'alerte par l'intermédiaire d'installations HMI ou d'un réseau local
  • Transmission des données du capteur et de dynamisme par un nouveau module LoRa au module icom.plus hors ligne
  • Concepts de communication efficaces en termes énergétiques permettant à la pile de tenir plusieurs années

Où utilise-t-on des chaînes porte-câbles ?

Nos chaînes porte-câbles sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d'applications du monde entier où elles fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans un distributeur de boissons ou dans une aciérie. Plus de 400 000 clients représentant 50 secteurs d'activité dans le monde entier font confiance aux chaînes porte-câbles igus.

Plus d'informations sur les chaînes porte-câbles

Catalogue chaînes porte-câbles

Le catalogue chaînes porte-câbles à télécharger directement en ligne

Testé

3.000 tests sont effectués tous les ans sur des chaînes porte-câbles afin qu'elles puissent résister aux conditions les plus difficiles.  

Programme de recyclage

Faire recycler des chaînes porte-câbles par igus, quel qu'en soit le fabricant. Comment ?

Webinaire chaînes porte-câbles

Tirez profit des connaissances et de l'expérience de nos intervenants en participant aux webinaires chaînes porte-câbles.  Interactifs✓ Informatifs✓ Gratuits✓


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.