Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Systèmes de chaînes porte-câbles résistants aux agents chimiques pour le secteur de la galvanisation


Les équipements de galvanisation sont très exigeants vis-à-vis des pièces auxquelles ils font appel. Les bains électrochimiques de galvanisation utilisent des agents chimiques forts auxquels les chaînes porte-câbles et les câbles qu'elles renferment doivent résister. Les avantages des chaînes porte-câbles en polymère se font sentir là où les chaînes porte-câbles en acier se heurtent à leurs limites. Ces chaînes porte-câbles en polymères sont résistantes aux agents chimiques et à la corrosion, légères et économiques tout en garantissant une longue durée de vie et une absence d'entretien en raison de leurs propriétés de glissement optimisées.  Les câbles se trouvant dans les chaînes porte-câbles doivent eux aussi tenir dans ce milieu exigeant. Nous vous présentons des solutions dédiées aux équipements de galvanisation.

Chaînes porte-câbles et goulottes

A chaque agent chimique, le matériau qui convient. Leschaînes porte-câbles et les goulottes en igumid EG+, un nouveau matériau, sont résistantes aux agents chimiques et insensibles à la corrosion.  Elles sont moins chères que les produits comparables en acier inoxydable 304L et 316L par exemple. Dans certains cas, les goulottes de guidage en aluminium peuvent s'avérer suffisantes.
Boutique chaînes porte-câbles

Câbles souples

Câbles souples
 
Pour la galvanisation, nous recommandons de robustes câbles chainflex qui sont résistants aux agents chimiques et à l'usure. Avec 36 mois de garantie
 
 
Boutique câbles

Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à monter

Avec nos systèmes de chaînes porte-câbles prêts à monter readychain, vous pouvez réduire votre travail de montage à un minimum, gagner du temps au montage et diminuer les temps d'arrêt des machines.
Confectionnement readychain

Maintenance prédictive

Nous vous recommandons en option de faire appel à la maintenance prédictive. Elle vous permettra d'allonger les intervalles entre les entretiens de vos machines et d'économiser des milliers d'euros liés aux pannes ou aux arrêts.
Maintenance prédictive


'55 ans d'expérience en matière de plastiques en mouvement

Nous savons ce dont les applications ont besoin et ce que les clients veulent. Nous connaissons nos produits et leurs propriétés jusque dans les moindres détails.
Et nous vous montrons comment vous pouvez en tirer le meilleur parti pour  améliorer la technicité et baisser les coûts .
 


Améliorer la technicité  
Améliorer la technicité
 

Résistance aux agents chimiques
 

... avec le matériau igumid EG+ optimisé

Le nouveau matériau igumid EG+ se distingue par une grande densité et par une très faible absorption d'eau. Ces qualités lui confèrent une meilleure résistance aux agents chimiques agressifs tels que ceux utilisés en galvanisation par exemple. Les goulottes de guidage igus en igumid EG+ et les chaînes porte-câbles peuvent être utilisées à des températures comprises entre 0°C et +100°C. Ce matériau est exempt de produits halogènes et de silicone et il est conforme RoHS.
 
Il n'est plus nécessaire de faire appel à des aciers inoxydables coûteux comme le 314L et le 316L normalement utilisés pour conférer aux goulottes une protection particulière contre les agents chimiques.
 
guidelite plus avec nouveau principe de fermeture

Montage optimisé

 

... avec un nouveau principe de fermeture


La goulotte facile à manipuler et à poser peut être installée en très peu de temps. Le monteur a beaucoup moins de travail. Sa méthode de montage pratique a permis à des monteurs igus, lors d'un test d'installation, de monter une goulotte de 30 mètres en moins de 3 minutes.
 
Les parties latérales se clipsent et se bloquent à la main sans outil. Le mécanisme de fixation mis au point pour le système les maintient bien en place et garantit la robustesse de l'ensemble. Le montage rapide permet de réduire considérablement le temps de travail et les coûts.
 
 

Utilisation facilitée et coûts diminués grâce au faible poids

 

... avec la goulotte guidelite plus en igumid EG+

Le poids d'abord : 1 mètre de guidelite Plus EG pèse 1,8 kg seulement, 1 mètre de goulotte en inox pèse 7,5 kg. L'appel aux polymères rend les lourdes goulottes de guidage en métal obsolètes. Les goulottes de guidage en métal sont sujettes à la corrosion et coûteuses, tant à l'achat qu'en termes d'installation et d'entretien.
 
En faisant appel aux tribo-polymères, il a été possible de concevoir pour cet environnement hostile une goulotte de guidage nettement plus légère qui se distingue par un fonctionnement régulier et une résistance à la corrosion. La baisse possible du poids a des répercussions immédiates, au niveau de la conception, en service et à l'achat.
 
Faible poids de la guidelite plus

100 % sécurité plus indicateur de besoin en entretien


... avec les plastiques intelligents 


Ces composants sont un gage de sécurité, pour les équipements comme pour la planification. Dès qu'une pièce de la chaîne porte-câbles est usée ou endommagée, les capteurs le détectent et le signalent ou arrêtent l'équipement à titre préventif afin d'éviter des dommages consécutifs coûteux. Les capteurs donnent aussi une recommandation d'entretien probable pour des composants individuels (chaîne ou câble). Vous savez donc toujours si un entretien doit être effectué, et quand. Un gain de temps et des économies.
 
Baisser les coûts  
Baisser les coûts

Jusqu'à 58 % d'économies à l'achat


... par rapport aux goulottes de guidage en inox

Les systèmes de guidage en métal posent toujours les mêmes problèmes : corrosion, montage compliqué, poids et prix élevés.   Le matériau de la goulotte de guidage guidelite plus EG offre une grande résistance aux agents chimiques et est donc idéal en galvanisation et dans la fabrication d'engrais. Le montage est aussi nettement plus facile en raison du faible poids de la goulotte et de sa structure modulaire.
 

Alimenter un moteur avec des monoconducteurs

Jusqu'à 35 % d'économies à l'achat


... avec des câbles chainflex robustes 

Dans des domaines et des applications variés, l'utilisation de câbles monoconducteurs pour les moteurs s'est soldée par des réductions substantielles des coûts à l'achat, ceux-ci étant jusqu'à 35 % moins chers à l'achat, comme câble complet avec conducteur de protection PE, qu'un câble de puissance pour moteurs CF35.UL massif à 4 conducteurs.
 
Une augmentation de la durée de vie des câbles a aussi pu être constatée, les monoconducteurs prenant moins de place et ayant ainsi une influence positive sur la conception mécanique du système de chaînes porte-câbles dans son ensemble.
 

95 % de temps de confectionnement en moins


... avec des chaînes porte-câbles prêtes à installer

Les chaînes porte-câbles utilisées dans les équipements de galvanisation doivent tenir dans ce milieu exigeant. Il est donc important de choisir les bons matériaux pour les différentes pièces et d'avoir des ensembles qui harmonisent.
 
Les systèmes de chaînes porte-câbles préconfectionnés readychain y sont dans leur élément, ayant été fabriqués pour être en accord avec les conditions ambiantes et n'ayant plus besoin que de quelques opérations rapides pour être installés sur place. Ces systèmes réduisent considérablement le travail de confectionnement et le temps de montage.
 
Preuves  
Preuves

Des systèmes de chaînes porte-câbles éprouvés dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde ►Plus d'informations

Durabilité  
Durabilité

Oui, les chaînes porte-câbles en polymères sont recyclables

Chaînes porte-câbles durabilité

Faites recycler vos  chaînes porte-câbles,
quel qu’en soit le fabricant, en les confiant au programme de recyclage « chainge »
pour qu'elles puissent être transformées en granulés réutilisables.
 
Marche à suivre ►
 


Nous sommes à votre entière disposition pour un conseil personnel

Apprenez à mieux connaître les avantages des chaînes porte-câbles pour le secteur de la galvanisation. Nous recherchons ensemble la solution qui vous permettra d'améliorer votre technicité et de réduire les coûts. Je suis à votre service pour répondre à vos questions et vous conseiller.
 
Je répondrai avec plaisir à votre message.
Demander l'assistance d'un spécialiste


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.