Système de rappel intelligent pour applications robotiques sur plusieurs axes. Le déploiement jusqu'à 600 mm permet un guidage sûr des câbles et tuyaux, même sur les gros diamètres de bras et les mouvements complexes. Les forces de rappel peuvent être réglées à l'aide d'un vérin pneumatique. Le remplissage peut être lourd ou léger, les bras du robot courts ou longs, le système de rappel RSP peut toujours adapter la force de rappel aux paramètres de l'application.
Référence | Course de rappel maxi en mm | Cote A en mm | Cote B en mm | Cote C en mm | Cote D en mm | Cote E en mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSP.60.L | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2.063,56 USD | ||
TR.RSP.65.L | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2.089,99 USD | ||
TR.RSP.70.L | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2.076,87 USD | ||
TR.RSP.85.L | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 | 3.201,82 USD | ||
TR.RSP.100.L | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 | 3.356,78 USD | ||
TR.RSP.60.R | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2.063,56 USD | ||
TR.RSP.65.R | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2.089,99 USD | ||
TR.RSP.70.R | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2.076,87 USD | ||
TR.RSP.85.R | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 | 3.201,82 USD | ||
TR.RSP.100.R | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 | 3.356,78 USD | ||
TR.RSP.125.R | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 | 5.186,43 USD | ||
TR.RSP.125.L | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 | 5.186,43 USD |
Indice de largeur | Référence TRC fermée | Longueurs standard chaînes porte-câbles [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
60. | TRC.RSP.60.087. LLL.0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Sur demande |
70. | TRC.RSP.70.110. LLL.0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Sur demande |
85. | TRC.RSP.85.135. LLL.0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Sur demande |
100. | TRC.RSP.100.145.LLL.0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Sur demande |
125. | TRC.RSP.125.182.LLL.0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Sur demande |
Indice de largeur | Référence TRE design "easy" | Longueurs standard chaînes porte-câbles [mm] | ||||
60. | TRE.RSP.60.087. LLL.0.B | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Sur demande |
70. | TRE.RSP.70.110. LLL.0.B | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Sur demande |
85. | TRE.RSP.85.135. LLL.0.B | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Sur demande |
100. | TRE.RSP.100.145.LLL.0.B | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Sur demande |
125. | TRE.RSP.125.182.LLL.0.B | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Sur demande |
Indice ø : |
R [mm] | Longueur de chaîne dans le système [mm] |
Nombre de maillons | Longueur totale de chaîne [mm] |
---|---|---|---|---|
30. | - | - | - | - |
40. | - | - | - | - |
50. | - | - | - | - |
60. | 087 | 1489 | 73 | LLL + 1489 |
65 | - | - | - | - |
70. | 110 | 1484 | 58 | LLL + 1484 |
85. | 135 | 1622 | 53 | LLL + 1622 |
85. (R 240) | - | - | - | - |
100. | 145 | 1656 | 48 | LLL + 1656 |
125. | 182 | 1940 | 44 | LLL + 1962 |