Le système de rappel triflex® RSE sert à maintenir la chaîne porte-câbles aussi près que possible du bras du robot et à éviter que la chaîne qui pend ne gêne ou ne bloque les mouvements du robot. Le système triflex® RSE est un système de rappel particulièrement léger et économique
Guidage linéaire drylin® avec chariot
2Bande élastique ou ressort pour le rappel
3Plaques de fixation pour le raccordement variable à un grand nombre de robots
4Elément de fixation sans serre-câbles de la taille de chaîne correspondante
5Anneau de guidage de la taille de chaîne correspondante
Numéro de commande | Pour la série | Variante triflex® R |
||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.40 | 593,38 USD | |||
TR.RSE.50 | 653,91 USD | |||
TR.RSEC.60 | 699,87 USD | |||
TR.RSEC.65 | 728,54 USD | |||
TR.RSE.60 | 1.356,99 USD | |||
TR.RSE.65 | 1.382,21 USD | |||
TR.RSE.70 | 1.362,34 USD | |||
TR.RSE.85 | 1.384,67 USD | |||
TR.RSE.85.240 | 1.392,66 USD | |||
TR.RSE.100 | 1.501,25 USD |
Référence | Bi1 en mm | Bi2 en mm | BA en mm | R en mm | d1 en mm | d2 en mm | Pas en mm | par maillon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | Sur demande | |
TRC.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | Sur demande | |
TRC.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | Sur demande | |
TRC.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | Sur demande | |
TRC.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 41 | 41 | 44,1 | Sur demande | |
TRCF.65.100.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 100 | 20 | 0 | 23,1 | Sur demande | |
TRCF.65.200.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 200 | 20 | 0 | 23,1 | Sur demande | |
TRCF.85.135.0 | 30 | 0 | 94,5 | 135 | 28 | 0 | 30,6 | Sur demande | |
TRCF.85.240.0 | 30 | 0 | 94,5 | 240 | 28 | 0 | 30,6 | Sur demande | |
TRCF.100.145.0 | 34,3 | 0 | 108 | 145 | 32 | 0 | 34,5 | Sur demande |
Référence | Bi1 en mm | Bi2 en mm | BA en mm | R en mm | d1 en mm | d2 en mm | Pas en mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE.60.087.0.B | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | Sur demande | |
TRE.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | Sur demande | |
TRE.70.110.0.B | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | Sur demande | |
TRE.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | Sur demande | |
TRE.85.135.0.B | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | Sur demande | |
TRE.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | Sur demande | |
TRE.100.145.0.B | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | Sur demande | |
TRE.100.145.0.C | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | Sur demande | |
TRE.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | Sur demande | |
TRE.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 43 | 43 | 44,1 | Sur demande |
Index ø | R [mm] | Cote A [mm] |
---|---|---|
30. | - | - |
40. | 058 | 390 |
50. | 080 | 390 |
60. | 087 | 750 |
65 | 100 | 750 |
70. | 110 | 750 |
85. | 135 | 750 |
85. (R 240) | 240 | 750 |
100. | 145 | 750 |
125. | 182 | 750 |
Surlongueur sens A6 + cote A + surlongueur sens A1 = longueur totale de chaîne
Référence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | ||||||
TR.50.30 | ||||||
TR.60.30 | ||||||
TR.65.30 | ||||||
TR.70.30 | ||||||
TR.85.30 | ||||||
TR.100.30 |
Référence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | ||||||
TR.50.10 | ||||||
TR.60.10 | ||||||
TR.65.10 | ||||||
TR.70.10 | ||||||
TR.85.10 | ||||||
TR.85.240.10 | ||||||
TR.100.10 | ||||||
TR.125.10 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24